Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composition du numéro de modèle
Aspect extérieur des vérins en acier inoxydable Série CJ5 / S
Symbole JIS pour vérin en acier inoxydable Série CJ5 / S (double effet / simple tige / amortissement élastique)
Forme qui supprime l’accumulation de liquide
Diamètre intérieur du tube (mm) | 10 | 16 |
---|---|---|
Fonctionnement | Double effet, simple tige | |
Fluide de service | Air | |
Pression d'épreuve | 1 MPa | |
Pression de fonctionnement maximale | 0,7 MPa | |
Pression de fonctionnement minimale | 0,1 MPa | |
Température ambiante et de fluide | Sans détecteur -10 à +70°C, avec détecteur -10 à +60°C | |
Amortissement | Amortisseur en caoutchouc | |
Lubrification | Non requis (non lubrifié) | |
Tolérance de longueur de course | +1.0 0 | |
Vitesse de piston | 50 à 750 mm/s | |
Énergie cinétique admissible | 0.035J | 0.090J |
Type de montage | Type standard, type à équerres axiales, type à bride d’extrémité de tige, type à double chape |
(Unité : mm)
Diamètre intérieur du tube | Course standard | Course maximale de fabrication |
---|---|---|
10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 | 400 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
Schéma structurel
Quantité | Nom | Matériau | |
---|---|---|---|
1 | Couvercle de tige | SUS304 | |
2 | Couvercle de fond | SUS304 | |
3 | Tube de cylindre | SUS304 | |
4 | Tige de piston | SUS304 | |
5 | Écrou de montage | SUS304 | |
6 | Écrou de tige | SUS304 | |
7 | Feuille de protection d'étiquette | PET | |
8 | Racleur hydrorésistant | CJ5□□SR | NBR |
CJ5□□SV | FKM |
Remarque) Les matériaux et les traitements de surface des composants autres que ceux ci-dessus sont les mêmes que ceux des produits standards de la Série CJ2.
Cotes d’encombrement du type de base (B)/ C□J5B□SR/V
(Unité : mm)
Diamètre intérieur du tube (mm) | A | BA | BB | CA | CB | D | F | GA | GB | H | MM | NN | NA | NB | NDh8 | S | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4 × 0.7 | M10 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 10 (-0,022 à 0) | 46 | 74 |
16 | 15 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5 × 0.8 | M12 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 12 (-0,027 à 0) | 47 | 75 |
Type à équerre (L)/ C□J5L□SR/V, cotes d’encombrement
(Unité : mm)
Diamètre intérieur du tube (mm) | A | BA | BB | CA | CB | D | F | GA | GB | H | LB | LC | LH | LT | LX | LY | LZ | MM | NN | NA | NB | S | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | 21.5 | 5.5 | 14 | 2.5 | 33 | 25 | 42 | M4 × 0.7 | M10 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 46 | 6 | 9 | 74 |
16 | 15 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5.5 | 14 | 2.5 | 33 | 25 | 42 | M5 × 0.8 | M12 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 47 | 6 | 9 | 75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Material of Gasket | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.10 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | M9PA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
62.58 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
162.40 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | Direction axiale | Type de base | NBR | - | ||
63.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
163.47 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
64.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
149.63 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
165.66 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
151.68 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | Direction axiale | Type de base | NBR | - | ||
68.02 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
153.87 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
156.11 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | Aucun | ||
158.29 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
157.35 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | Direction axiale | Type de base | FKM | - | ||
159.40 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
175.60 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
175.60 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
161.60 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
150.56 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
130.02 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
88.73 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | M9PA | 3 | 1 | Direction axiale | Type de base | NBR | - | ||
151.69 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
152.81 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
67.13 € | 1 | 4 jours | 16 | 40 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
67.00 € | 1 | 4 jours | 16 | 45 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
151.87 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
205.11 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
69.18 € | 1 | 4 jours | 16 | 75 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
155.00 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
71.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 100 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
156.23 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
160.60 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
165.02 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | NBR | - | ||
80.10 € | 1 | 4 jours | 16 | 15 | 01 à 0.7 | Aimant intégré | Aucun | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
165.97 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
179.90 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
167.06 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
167.06 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
168.19 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
219.44 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
169.26 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
220.50 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
148.73 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
194.06 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | M9BA | 0.5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de base | FKM | - | ||
151.73 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
205.18 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
156.16 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
207.40 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
178.61 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | M9PA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
158.35 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
175.56 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
189.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | M9PA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
121.11 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | NBR | - | ||
172.68 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Chape en U | FKM | - | ||
93.55 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur auto | - | - | 90° par rapport à l'axe | Type double chape | FKM | Aucun | ||
166.79 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 1 | 90° par rapport à l'axe | Type à bride côté tige | NBR | Aucun | ||
157.23 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type à bride côté tige | NBR | - | ||
208.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 5 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type à bride côté tige | NBR | - | ||
158.34 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type à bride côté tige | NBR | - | ||
152.98 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 01 à 0.7 | Aimant intégré | H7BA | 3 | 2 | 90° par rapport à l'axe | Type de pied axial | NBR | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Port thread type | Vis M |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Material of Gasket
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles