Vérins cylindriques aseptiques Série HYB (HYB20H-50)

Vérins cylindriques aseptiques Série HYB HYB20H-50

Détails du produit:

Référence fabricant: HYB20H-50

Marque: SMC

Prix: 180.55

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

D.I. du cylindre : D: 20 Ø

Fonction supplémentaire: -

Operating Pressure: 0.2 à 1.0 MPa

Specifications: Sans aimant

Port thread type: Vis M


(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HYB20H-50

Référence pièce
HYB20H-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Fonction supplémentaire Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Matériel d'étanchéité Graisse

180.55 €

1 26 jours 20-0.2 à 1.0Sans aimantVis M---FKM externeGraisse standard (pour applications non alimentaires)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Environnement, applications Standard Cushion Amortisseur en caoutchouc Specification of cylinder Vérin pneumatique à résistance à l’eau améliorée

Vous vous trouvez sur la page de Vérins cylindriques aseptiques Série HYB, le numéro d'article est le suivant: HYB20H-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HYB20H-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HYB100R-50F
HYB20H-100F
HYB20H-25F
HYB20H-50F
HYB20H-75
HYB20R-100F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Fonction supplémentaire Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Matériel d'étanchéité Graisse

466.39 €

1 26 jours 100-0.07 à 1.0Sans aimantRc---NBRGraisse de qualité alimentaire

194.63 €

1 26 jours 20-0.2 à 1.0Sans aimantVis M---FKM externeGraisse de qualité alimentaire

183.39 €

1 26 jours 20Standard0.2 à 1.0Sans aimantVis M---FKM externeGraisse de qualité alimentaire

187.16 €

1 26 jours 20-0.2 à 1.0Sans aimantVis M---FKM externeGraisse de qualité alimentaire

184.32 €

1 26 jours 20-0.2 à 1.0Sans aimantVis M---FKM externeGraisse standard (pour applications non alimentaires)

177.73 €

1 26 jours 20-0.2 à 1.0Sans aimantVis M---NBRGraisse de qualité alimentaire

Assistance technique