Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Additional Function | Clamping Force (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Largeur de chape (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.15 € | 1 | Devis | 25 | 50 | No (Standard) | 0.246 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 9 | ||
299.48 € | 1 | 26 jours | 32 | 50 | No (Standard) | 0.402 | P3DWASE | 0.3 | 2 pcs | 9 | ||
154.90 € | 1 | 26 jours | 32 | 50 | No (Standard) | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 9 | ||
158.19 € | 1 | 26 jours | 32 | 75 | No (Standard) | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 9 | ||
161.52 € | 1 | 26 jours | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 9 | ||
165.15 € | 1 | Devis | 25 | 50 | No (Standard) | 0.246 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 12 | ||
268.66 € | 1 | 26 jours | 25 | 50 | Speed Controller | 0.246 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 12 | ||
299.48 € | 1 | 26 jours | 32 | 50 | No (Standard) | 0.402 | P3DWASE | 0.3 | 2 pcs | 12 | ||
165.02 € | 1 | 26 jours | 32 | 75 | No (Standard) | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 12 | ||
310.85 € | 1 | 26 jours | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | P3DWA | 3 | 2 pcs | 12 | ||
180.00 € | 1 | 26 jours | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteur | Aucun | Aucun | 12 | ||
168.47 € | 1 | 26 jours | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 12 | ||
208.61 € | 1 | 26 jours | 32 | 100 | Speed Controller | 0.402 | Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur) | Aucun | Aucun | 12 | ||
321.71 € | 1 | 26 jours | 32 | 125 | No (Standard) | 0.402 | P3DWASE | 0.3 | 2 pcs | 12 |
Loading...
Operation Method | Straight Advancing Stroke | Rod Tip Shape | Forme de chape | Support Type | Chape |
---|---|---|---|---|---|
Rod Motion | Double Acting Piece Rod | Max. Pressure(MPa) | 1 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Specifications | Aimant standard intégré / avec détecteur résistant aux champs magnétiques (pour AC) | Raccord de pointe | Articulation en U | Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Additional Function
Clamping Force(kN)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Largeur de chape(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles