Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CKQGUA50-178RAHZ-P4DWSC |
CKQPUA50-177RAH-P79WSE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Auto Switch | Specifications | Guide Pin Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
954.74 € | 1 | 26 jours | P4DWSC | Aimant standard intégré | ø 17.8 | ||
1,046.68 € | 1 | 26 jours | P79WSE | Aimant puissant intégré | ø 17.7 |
Loading...
Cylinder Dia.(Ø) | 50 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Autre | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Max. Pressure(MPa) | 1 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Clamping Force(kN) | 0.66 | Lead Wire Length(m) | 0.3 | Number of Switches | 2 pcs |
Clamp Side Lock | Sans verrouillage | Mounting surface position | 90° de l’orifice, 270° de l’orifice | Port Screw Type | Rc |
Guide Pin Shape | Type arrondi | Clamp Arm Position | Même direction que l’orifice | Clamp Position Height | Type HAUT (70 mm) |
Shim | Sans cales |
Configurer
Propriétés de base
Auto Switch
Specifications
Guide Pin Diameter
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles