Pinces pneumatiques à serrage parallèle avec couvercle antipoussière Série MHQJ2

Pinces pneumatiques à serrage parallèle avec couvercle antipoussière Série MHQJ2
Pinces pneumatiques à serrage parallèle en version étanche à la poussière et aux gouttes.
[Caractéristiques]
· Enceinte qui évite l’accumulation de poussière.
· Construction étanche avec couvercle antipoussière.
· Possibilité d’équiper un détecteur avec lampe-témoin. 
· 3 types de couvercle antipoussière sont disponibles pour s’adapter à diverses applications.
· Vérin : ø10 (alésage 10 mm) / ø16 (alésage 16 mm).
· Vérin : ø20 (alésage 20 mm) / ø25 (alésage 25 mm).
· * MHQJ2-□S uniquement, alésages 16 mm, 20 mm, 25 mm.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHQJ2-10C
MHQJ2-10D
MHQJ2-16C
MHQJ2-16S
MHQJ2-20C
MHQJ2-25C
MHQJ2-25D
MHQJ2-25S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mode de préhension Méthode de fonctionnement Dimension ouverte L1
(mm)
Dimension fermée L2
(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre interne du vérin
(mm)

579.61 €

1 26 jours Ouvert, type parallèleType à simple effet (normalement fermé)15117.8-0.25~ 0.610

579.61 €

1 26 jours Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèleDouble effet151111110.1~ 0.610

613.52 €

1 26 jours Ouvert, type parallèleType à simple effet (normalement fermé)20.614.626-0.25~ 0.616

613.52 €

1 26 jours Pincement, type parallèleType à simple effet (normalement ouvert)20.614.6-260.25~ 0.616

684.71 €

1 26 jours Ouvert, type parallèleType à simple effet (normalement fermé)261633-0.25~ 0.620

779.60 €

1 26 jours Ouvert, type parallèleType à simple effet (normalement fermé)331949-0.25~ 0.625

779.60 €

1 26 jours Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèleDouble effet331963630.1~ 0.625

779.60 €

1 26 jours Pincement, type parallèleType à simple effet (normalement ouvert)3319-490.25~ 0.625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Nombre de doigts 2 pièces Forme du corps principal Forme carrée
Environnement, applications Anti-poussière / Résistant au ruissellement Fonction supplémentaire Non fourni Mécanisme de réglage de la course Non fourni
Commutateur auto Sans commutateur auto Nombre de commutateurs Aucun Longueur du fil de sortie Aucun
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince Aucun

Assistance technique