Enregistrer
Configurer
  • Stock
  • Dimensions en position ouverte(mm)
  • Dimensions en position fermée(mm)
  • Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
  • Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
  • Fonction supplémentaire
  • Diamètre interne du vérin(mm)
  • Nombre de commutateurs
  • Longueur du fil de sortie
  • Course(mm)
  • Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
  • Largeur de réglage de course(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 3 jours ouvrables
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 22 jours ouvrables
    • Dans les 26 jours ouvrables
    • Dans les 98 jours ouvrables
  • MHF2, Pince pneumatique à 2 doigts, profil étroit

    Référence pièce:

    Non résolu(s) 511 candidats trouvés.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    MHF2 Series Low Profile Air Gripper Specifications

    Double acting, inner-diameter grip JIS symbol

    Double acting, internal grip JIS symbol

    Double acting, outer-diameter grip JIS symbol

    Double acting, external grip JIS symbol

    Body option: axial ported (Nil) external appearance

    Body option: axial ported (Nil) external appearance

    Body option: side ported (R) external appearance

    Body option: side ported (R) external appearance

    FluidAir
    Operating pressureø8 (diameter 8 mm): 0.15 to 0.7 MPa
    ø12 to 20 (diameter 12 to 20 mm): 0.1 to 0.7 MPa
    Ambient and fluid temperature-10°C to +60℃ (no freezing)
    Repeatability±0.05 mm*1
    Maximum operating frequencyShort stroke120 c.p.m.
    Middle stroke120 c.p.m.
    Long stroke60 c.p.m.
    LubricationNon-lube
    ActionDouble acting
    Auto switch (option)*2Solid state auto switch (3-wire, 2-wire)

    *1 Value when no unbalanced load is applied to the finger. If the finger is subjected to an unbalanced load, the backlash of the rack pinion can be up to ±0.15 mm.
    *2 See the manufacturer's catalog for detailed specifications of auto switches.

    Model

    ActionModelCylinder bore
    (mm)
    Gripping force*1Opening/closing stroke
    (Both sides) mm
    Weight*2
    g
    Unobstructed capacity (cm3)
    Effective gripping force per finger NFinger opening sideFinger closed side
    Double actingMHF2-8D8198650.70.6
    MHF2-8D116851.11.0
    MHF2-8D2321202.01.9
    MHF2-12D1248121551.91.6
    MHF2-12D1241903.33.0
    MHF2-12D2482756.15.8
    MHF2-16D1690163504.94.1
    MHF2-16D1324458.27.4
    MHF2-16D26465014.914.0
    MHF2-20D20141206458.77.3
    MHF2-20D14085015.113.7
    MHF2-20D2801,22528.026.6

    *1 Values based on pressure of 0.5 MPa, gripping point L = 20 mm.
    *2 Values above do not include auto switch weight.

    Structure drawing

    MHF2-8D, MHF2-8D1 structure drawing

    MHF2-8D, MHF2-8D1 structure drawing

    MHF2-8D2 structure drawing

    MHF2-8D2 structure drawing

    No.DescriptionMaterialNote
    1BodyAluminum alloyHard anodized
    2PistonStainless steel-
    3JointStainless steelHeat treatment
    4Guide railStainless steelHeat treatment
    5FingerStainless steelHeat treatment
    6Roller stopperStainless steel-
    7PinionCarbon steelNitriding
    8Cap AAluminum alloyClear anodized
    9Cap BAluminum alloyClear anodized
    10Cap CAluminum alloyClear anodized
    No.DescriptionMaterialNote
    11Head bumperUrethane rubber-
    12ClipStainless steel wire-
    13RackStainless steelNitriding
    14Magnet-Nickel plated
    15Steel ballHigh carbon chrome bearing steel-
    16Wear ringSynthetic resin-
    17RollerHigh carbon chrome bearing steel-
    18Needle rollerHigh carbon chrome bearing steel-
    19Parallel pinStainless steel-
    20Piston sealNBR-
    21GasketNBR-
    MHF2-12D□ to 20D□ structure drawing

    MHF2-12D□ to 20D□ structure drawing

    No.DescriptionMaterialNote
    1BodyAluminum alloyHard anodized
    2PistonAluminum alloyClear anodized
    3JointStainless steelHeat treatment
    4Guide railStainless steelHeat treatment
    5FingerStainless steelHeat treatment
    6Roller stopperStainless steel-
    7PinionCarbon steelNitriding
    8Cap AAluminum alloyClear anodized
    9Cap BAluminum alloyClear anodized
    10Cap CAluminum alloyClear anodized
    11Head bumperUrethane rubber-
    12RackStainless steelNitriding
    13Magnet-Nickel plated
    14Steel ballHigh carbon chrome bearing steel-
    15Wear ringSynthetic resin-
    16ø12 (diameter 12 mm): RollerHigh carbon chrome bearing steel-
    ø16 to 20 (diameter 16 to 20 mm): Parallel pinStainless steel-
    17Needle rollerHigh carbon chrome bearing steel-
    18ø12 (diameter 12 mm): R-shaped retaining ringCarbon steelPhosphate coated
    ø16 to 20 (diameter 16 to 20 mm): Type C retaining ring
    19Parallel pinStainless steel-
    20Piston sealNBR-
    21GasketNBR-
    22GasketNBR-

    External dimensional drawing

     

    (Unit: mm)

     

    MHF2-8D dimensional drawing

    MHF2-8D dimensional drawing

    *If mounting holes are used, use the hex socket head cap screw (accessory).

     

    (Unit: mm)

     

    MHF2-8D A detail dimensional drawing

    MHF2-8D A detail dimensional drawing

     

    (Unit: mm)

     

    MHF2-8D auto switch mounting groove dimensional drawing

    MHF2-8D auto switch mounting groove dimensional drawing

    Precautions

    • *Be sure to read the product precautions in the manufacturer's catalog before use.
    • *See the manufacturer's catalog for information other than the above.

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    En rapport

    Dimensions en position ouverte

    (mm)

    Dimensions en position fermée

    (mm)

    Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)

    (N)

    Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)

    (N)

    Fonction supplémentaire

    Mécanisme de réglage de la course

    Plage de pression de fonctionnement

    (MPa)

    Diamètre interne du vérin

    (mm)

    Options de corps

    Commutateur auto

    Nombre de commutateurs

    Longueur du fil de sortie

    Course

    (mm)

    Fabrication conforme aux spécifications de la commande

    Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince

    Largeur de réglage de course

    (mm)

    Type

    Quantité minimale de commande
    8
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    8
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    1 pc
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9BV
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9BW
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    2 pcs
    5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9N
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9NW
    1 pc
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9P
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    M8 3 broches
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9PV
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9PV
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9PW
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    6
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    10
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens d'ouverture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    6
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens d'ouverture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    10
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens de fermeture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    6
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens de fermeture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    10
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9B
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9B
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9BW
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    10
    -
    1 pièces
    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9P
    2 pcs
    3 m
    16
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    16
    Aucun
    M8 3 broches
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Thermorésistant (100°C)
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    6
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    10
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens d'ouverture
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    6
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens d'ouverture
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    10
    -
    1 pièces

    -

    16
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens de fermeture
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    16
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    6
    -
    1 pièces
    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    2 pcs
    3 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9BV
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9B
    2 pcs
    5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9N
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9NW
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9P
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    M8 3 broches
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9PV
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9PW
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    M9PW
    2 pcs
    3 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Graisse pour machines de l’industrie alimentaire / graisse au fluor
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    12
    -
    1 pièces
    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Ajustement double ouvert / fermé
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    22
    -
    1 pièces

    -

    -
    -
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens d'ouverture
    -
    8
    Tuyauterie axiale
    -
    Aucun
    Aucun
    32
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    12
    Standard
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens d'ouverture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    22
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens de fermeture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    12
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire / Fonction de réglage de la course
    Réglage du sens de fermeture
    0.15~ 0.7
    8
    Tuyauterie axiale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Avec dispositif de réglage de la largeur d'ouverture/fermeture des doigts
    Aucun
    22
    -
    1 pièces
    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~0.7
    8
    Conduite latérale
    Sans commutateur auto
    Aucun
    Aucun
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9BV
    2 pcs
    3 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9BW
    2 pcs
    3 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9B
    2 pcs
    5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces

    -

    32
    0
    19
    19
    Avec guide linéaire
    Non fourni
    0.15~ 0.7
    8
    Conduite latérale
    M9N
    2 pcs
    0.5 m
    32
    Aucun
    Aucun
    Aucun
    -
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    438.89 €
    ( 522.28 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    457.18 €
    ( 544.04 € )
    4 jours ouvrables
    519.19 €
    ( 617.84 € )
    26 jours ouvrables
    526.61 €
    ( 626.67 € )
    26 jours ouvrables
    488.19 €
    ( 580.95 € )
    26 jours ouvrables
    547.16 €
    ( 651.12 € )
    26 jours ouvrables
    532.32 €
    ( 633.46 € )
    26 jours ouvrables
    534.15 €
    ( 635.64 € )
    26 jours ouvrables
    520.98 €
    ( 619.97 € )
    26 jours ouvrables
    494.74 €
    ( 588.74 € )
    26 jours ouvrables
    520.98 €
    ( 619.97 € )
    26 jours ouvrables
    528.50 €
    ( 628.91 € )
    26 jours ouvrables
    537.50 €
    ( 639.63 € )
    26 jours ouvrables
    528.50 €
    ( 628.91 € )
    26 jours ouvrables
    547.16 €
    ( 651.12 € )
    26 jours ouvrables
    524.81 €
    ( 624.52 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    457.18 €301.74 €
    ( 359.07 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    519.19 €
    ( 617.84 € )
    26 jours ouvrables
    526.61 €
    ( 626.67 € )
    26 jours ouvrables
    532.32 €
    ( 633.46 € )
    26 jours ouvrables
    520.98 €
    ( 619.97 € )
    26 jours ouvrables
    574.15 €
    ( 683.24 € )
    26 jours ouvrables
    528.50 €
    ( 628.91 € )
    26 jours ouvrables
    537.50 €
    ( 639.63 € )
    26 jours ouvrables
    508.40 €
    ( 605.00 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    510.32 €
    ( 607.28 € )
    26 jours ouvrables
    525.10 €
    ( 624.87 € )
    4 jours ouvrables
    587.11 €
    ( 698.66 € )
    26 jours ouvrables
    594.53 €
    ( 707.49 € )
    26 jours ouvrables
    596.44 €
    ( 709.76 € )
    26 jours ouvrables
    602.06 €
    ( 716.45 € )
    26 jours ouvrables
    588.90 €
    ( 700.79 € )
    26 jours ouvrables
    592.73 €
    ( 705.35 € )
    26 jours ouvrables
    588.90 €
    ( 700.79 € )
    26 jours ouvrables
    605.42 €
    ( 720.45 € )
    26 jours ouvrables
    596.44 €
    ( 709.76 € )
    26 jours ouvrables
    592.73 €
    ( 705.35 € )
    26 jours ouvrables
    600.24 €
    ( 714.29 € )
    26 jours ouvrables
    594.26 €
    ( 707.17 € )
    26 jours ouvrables
    578.26 €
    ( 688.13 € )
    26 jours ouvrables
    578.26 €
    ( 688.13 € )
    26 jours ouvrables
    578.26 €
    ( 688.13 € )
    26 jours ouvrables
    578.26 €
    ( 688.13 € )
    26 jours ouvrables
    578.26 €
    ( 688.13 € )
    26 jours ouvrables
    578.26 €
    ( 688.13 € )
    26 jours ouvrables
    525.10 €
    ( 624.87 € )
    4 jours ouvrables
    615.08 €
    ( 731.95 € )
    26 jours ouvrables
    600.26 €
    ( 714.31 € )
    26 jours ouvrables
    602.06 €
    ( 716.45 € )
    26 jours ouvrables
    588.90 €
    ( 700.79 € )
    26 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Low profile: Height is approximately 1/3 smaller (compared to product with equivalent gripping force from the MHZ2 Series).
    · Contributes to device space saving measures.
    · Reduces bending moments.
    · Operates smoothly, providing improved accuracy.
    · The stroke length can be selected.
    & nbsp3 standard stroke lengths (short, middle and length) are available for each bore size.
    & nbspYou can select the optimal stroke for each workpiece.
    · Improved mounting repeatability.
    · Piping from either direction.
    · Easy positioning for mounting attachments.
    · Wiring and piping can be centralized.
    · High degree of mounting flexibility.
    & nbspBracket not required.
    & nbspCan help keep mounting height to a minimum.
    · A compact design in which a large amount of gripping force is provided through the use of a double piston mechanism.

    Attention

    • Refer to the catalog for details on product specifications.
    • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.