Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nominal | 10 | 15 | |
---|---|---|---|
Action | Double acting | ||
Gripping force (effective value) N at 0.5 MPa*1 | Outer-diameter gripping force | 7 | 13 |
Inner-diameter gripping force | 6.5 | 12 | |
Opening/closing stroke (diameter) | Finger closing width (mm) | 16 | 19 |
Finger opening width (mm) | 22 | 27 | |
Stroke (mm) | 6 | 8 | |
Weight g*2 | 120 (125) | 225 (230) | |
Connection port | M3 ×; 0.5 | ||
Repeatability | ±0.01 mm | ||
Fluid | Air | ||
Operating pressure | 0.2 to 0.6 MPa | 0.15 to 0.6 MPa | |
Ambient and fluid temperature | 0 to 60°C | ||
Maximum operating frequency | 180 c.p.m | ||
Lubrication | Non-lube*3 |
MHR3, MDHR3 structure drawing
MDHR3 structure drawing (01)
MDHR3 structure drawing (02)
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
2 | Adapter body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
3 | Guide holder | Stainless steel | - |
4 | Cam | Cold rolled steel plate | Nitrided |
5 | Finger assembly | Stainless steel | Heat treated |
6 | Guide | Stainless steel | Heat treated |
7 | Pin | Carbon steel | Heat treated Electroless nickel plating |
8 | Pin roller | Stainless steel | Nitrided |
9 | Vane shaft | Stainless steel, NBR | - |
10 | Joint bolt | Chrome molybdenum steel | Zinc chromated |
11 | Stopper | Resin | - |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
12 | Back-up ring | Stainless steel plate | - |
13 | Hex socket head cap screw | Stainless steel | - |
14 | Bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
15 | Cylindrical roller | Stainless steel | - |
16 | Magnet | - | - |
17 | Magnet holder | Aluminum alloy | Hard anodizing |
18 | Roller | Stainless steel | - |
19 | Cover | Aluminum alloy | Hard anodizing |
20 | "O-ring | NBR | - |
21 | Stopper seal | NBR | - |
Part name | M□HR3-10□ | M□HR3-15□ | Main parts |
---|---|---|---|
Cover | P3313128 | P3313228 | (19) |
(Unit: mm)
Dimensions: without auto switch MHR3-10R
(Unit: mm)
With auto switch (built-in magnet): MDHR3-10R
(Unit: mm)
MDHR3-10E port location
Model: MHR3-10R: A = 5 mm, MDHR3-10R: A = 4.7 mm
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Emplacement de port de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699.31 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Côté axial | ||
706.71 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 2 pcs | 3 m | Aucun | Côté axial | ||
714.24 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 2 pcs | 5 m | Aucun | Côté axial | ||
708.61 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9N | 2 pcs | 3 m | Aucun | Côté axial | ||
701.10 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9N | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
701.10 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9P | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
708.61 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9P | 2 pcs | 3 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
672.95 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9P | 1 pc | 3 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
720.44 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9P | 2 pcs | 1 m | M8 3 broches | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
723.00 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9PV | 2 pcs | 0.5 m | M8 3 broches | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
726.63 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Côté axial | ||
734.05 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs | 3 m | Aucun | Côté axial | ||
735.94 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Côté axial | ||
741.58 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs | 5 m | Aucun | Côté axial | ||
728.42 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9P | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Côté axial | ||
726.63 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
734.05 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs | 3 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
735.95 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 2 pcs | 3 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
743.37 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 2 pcs | 5 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
728.42 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9P | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
735.94 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9P | 2 pcs | 3 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
754.60 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9PV | 2 pcs | 3 m | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
582.82 € | 1 | 26 jours | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
610.03 € | 1 | 26 jours | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin | Nombre de doigts | 3 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme cylindrique | Méthode de fonctionnement | Double effet | Environnement, applications | Standard |
Fonction supplémentaire | Avec guide linéaire / Support de roulement | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Emplacement de port de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles