Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette, CRBU2WU Série

Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette, CRBU2WU Série
Can be combined freely with many kinds of unit.
[Features]
With angle adjuster.
· Boasts a 12% weight reduction.
· Multiple mounting variations.
· Works with the compact auto switch D-M9□ type.
· Possible to move the plate mounting position as desired.
· Mounting pitch compatible with existing models.
· Rotation angles of 90°, 180° and 270°; all of the series can rotate up to 270°.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDRBU2JU20-100DZ-R73C
CDRBU2JU20-270SZ-T79
CDRBU2JU30-180SZ-M
CDRBU2JU40-90SZ-R73
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ
CDRBU2WU10-90DZ-93AL
CDRBU2WU10-90SZ-93A
CDRBU2WU10-90SZ-93AL
CDRBU2WU10-90SZ-S9P
CDRBU2WU10-100DZ-T99L
CDRBU2WU10-180SZ
CDRBU2WU10-180SZ-93AL
CDRBU2WU10-270SZ
CDRBU2WU10-270SZ-90A
CDRBU2WU10-270SZ-90L
CDRBU2WU15-90DZ-90
CDRBU2WU15-90DZ-M
CDRBU2WU15-90DZ-M9PVSAPCS
CDRBU2WU15-90DZ-S9P
CDRBU2WU15-90DZ-T99L
CDRBU2WU15-90SZ-97L
CDRBU2WU15-100DZ-T99
CDRBU2WU15-180SZ-90
CDRBU2WU15-180SZ-93A
CDRBU2WU15-180SZ-93AL
CDRBU2WU15-180SZ-M
CDRBU2WU15-180SZ-S9PL
CDRBU2WU15-270SZ-M
CDRBU2WU15-270SZ-S9P
CDRBU2WU15-270SZ-S9PL
CDRBU2WU20-90DZ-M
CDRBU2WU20-90DZ-T79
CDRBU2WU20-90SZ-R73L
CDRBU2WU20-90SZ-S7PL
CDRBU2WU20-180SZ-R73
CDRBU2WU20-180SZ-R73CL
CDRBU2WU20-180SZ-R73L
CDRBU2WU20-180SZ-S7PSAPC
CDRBU2WU20-270SZ
CDRBU2WU20-270SZ-T79L
CDRBU2WU30-90DZ-M9PL
CDRBU2WU30-90SZ-R73L
CDRBU2WU30-180SZ-M
CDRBU2WU30-180SZ-R73
CDRBU2WU30-180SZ-R73L
CDRBU2WU30-180SZ-T79L
CDRBU2WU30-270SZ-M
CDRBU2WU30-270SZ-M9P
CDRBU2WU30-270SZ-M9PSAPC
CDRBU2WU30-270SZ-R73
CDRBU2WU30-270SZ-S79
CDRBU2WU30-270SZ-T79L
CDRBU2WU40-90DZ-M
CDRBU2WU40-90DZ-R73
CDRBU2WU40-90DZ-R73C
CDRBU2WU40-90SZ-M
CDRBU2WU40-90SZ-M9BL
CDRBU2WU40-90SZ-R73
CDRBU2WU40-90SZ-R73L
CDRBU2WU40-90SZ-T79
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Méthode de fonctionnement Diam. de tube nominal Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Motif d'arbre Entrée électrique du fil de sortie Type de connecteur Spécifications
-

560.77 €

1 26 jours 100°Moins de 1 / 1 à moins de 3Double palette20Moins de 0.0050.00330.15~ 0.7R73C0.52 pcs.Axe long : rond / Axe court : plat simpleConnecteurAucunWith auto switch unit
-

439.45 €

1 26 jours 270°1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7T790.52 pcs.Axe long : rond / Axe court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

415.76 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Axe long : rond / Axe court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

461.65 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0R730.52 pcs.Axe long : rond / Axe court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

492.32 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0R80C52 pcs.Axe long : rond / Axe court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

395.97 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Double palette10Moins de 0.0050.00030.2~ 0.793A32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

262.48 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~ 0.793A0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

267.66 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~ 0.793A32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

300.90 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~ 0.7S9P0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

447.32 €

1 26 jours 100°Moins de 1Double palette10Moins de 0.0050.00030.2~ 0.7T9932 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

221.37 €

1 4 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~0.7Aucun0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simpleAucunAucunType standard
-

267.66 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~ 0.793A32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

221.37 €

1 4 jours 270°Moins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~0.7Aucun0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simpleAucunAucunType standard

262.50 €

1 26 jours 270°Moins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~ 0.790A0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

267.66 €

1 26 jours 270°Moins de 1Palette simple10Moins de 0.0050.000150.2~ 0.79032 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

395.44 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Double palette15Moins de 0.0050.00120.15~ 0.7900.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

386.90 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Double palette15Moins de 0.0050.00120.15~ 0.7Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

397.16 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Double palette15Moins de 0.0050.00120.15~ 0.7M9PV0.51 pc.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsM8 à 3 brochesWith auto switch unit

433.85 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Double palette15Moins de 0.0050.00120.15~ 0.7S9P0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

438.85 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Double palette15Moins de 0.0050.00120.15~ 0.7T9932 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

272.26 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.79732 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

446.90 €

1 26 jours 100°Moins de 1Double palette15Moins de 0.0050.00120.15~ 0.7T990.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

267.10 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.7900.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

267.10 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.793A0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

272.26 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.793A32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

258.55 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.7Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

310.68 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.7S9P32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

258.55 €

1 26 jours 270°Moins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.7Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

305.52 €

1 26 jours 270°Moins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.7S9P0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

310.68 €

1 26 jours 270°Moins de 1Palette simple15Moins de 0.0050.0010.15~ 0.7S9P32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

399.94 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 1 à moins de 3Double palette20Moins de 0.0050.00330.15~ 0.7Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

442.26 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 1 à moins de 3Double palette20Moins de 0.0050.00330.15~ 0.7T790.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

280.68 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7R7332 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

319.08 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7S7P32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

275.52 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7R730.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

284.98 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7R7332 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simpleConnecteurAucunWith auto switch unit
-

280.68 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7R7332 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

330.31 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7S7P0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsM8 à 3 brochesWith auto switch unit

234.37 €

1 4 jours 270°Moins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~0.7Aucun0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simpleAucunAucunType standard
-

318.82 €

1 26 jours 270°Moins de 1 / 1 à moins de 3Palette simple20Moins de 0.0050.0030.15~ 0.7T7932 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

440.56 €

1 26 jours [90°] 90°6 à moins de 10Double palette300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0M9P32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

290.90 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0R7332 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

281.81 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteur3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

285.74 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0R730.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

290.90 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0R7332 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

329.31 €

1 26 jours [180°] Caoutchouc de silicone conducteur3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0T7932 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

281.81 €

1 26 jours 270°3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

308.42 €

1 26 jours 270°3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0M9P0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

324.92 €

1 26 jours 270°3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0M9P0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsM8 à 3 brochesWith auto switch unit

285.74 €

1 26 jours 270°Moins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0R730.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

323.95 €

1 26 jours 270°Moins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0S790.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

329.05 €

1 26 jours 270°Moins de 1 / 3 à moins de 6Palette simple300.01 à moins de 0.10.020.15~1.0T7932 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

428.06 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 10 à moins de 20Double palette400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

426.37 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 10 à moins de 20Double palette400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0R730.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

442.82 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 10 à moins de 20Double palette400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0R73C0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simpleConnecteurAucunWith auto switch unit
-

329.37 €

1 26 jours [90°] 90°6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0Sans détecteur type M9 (aimant intégré)0.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

355.98 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0M9B32 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

327.69 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0R730.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

332.85 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0R7332 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit
-

366.10 €

1 26 jours [90°] 90°Moins de 1 / 6 à moins de 10Palette simple400.01 à moins de 0.10.040.15~1.0T790.52 pcs.Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simplePasse-filsAucunWith auto switch unit

Loading...

Informations de base

Type Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés Forme du corps principal Montage en bloc de forme ronde Environnement de fonctionnement, applications Standard
Rigidité et précision Standard Vanne N/A Format Type de montage libre
Emplacement de port de connexion Surface latérale de corps Direction axiale Standard Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique