Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number Notation
CRQ2 Series external appearance
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | ||||
Max. operating pressure | 0.7MPa | 1.0MPa | |||
Min. operating pressure | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60℃ (No freezing) | ||||
Cushion | Rubber bumper | Not attached, Air cushion | |||
Angle adjustment range | Rotation end ±5° | ||||
Rotation | 90°, 180°, 360° | ||||
Port size | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
Output (Nm)* | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
When pressurized from the port indicated by the arrow, the shaft will rotate in a clockwise direction.
Rotating angle: 90°
Rotating angle: 180°
Rotating angle: 360°
(Unit: mm)
Size 10, 15 dimensional drawing
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90°, 180°, 360 ° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
15 | 90°, 180°, 360 ° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
*The AU dimension is not the dimension at the time of shipment, since its dimension is for adjustment parts.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | W | Q | S | US | UW | ab | M | TA | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 ° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
180 ° | 69 | ||||||||||
360 ° | 97 | ||||||||||
15 | 90 ° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
180 ° | 82 | ||||||||||
360 ° | 116 |
S: upper 90°, middle 180°, lower 360 °
Size 20, 30, 40 dimensional drawing
*Double shaft: øD is the shaft dimension.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BE | BU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 90°, 180°, 360 ° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 |
30 | 90°, 180°, 360 ° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 |
40 | 90°, 180°, 360 ° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 |
Size | CA | CB | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8 × 1.25 | 11 | 6.5 |
30 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10 × 1.5 | 14 | 8.5 |
40 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10 × 1.5 | 14 | 8.6 |
*The AU dimension is not the dimension at the time of shipment, since its dimension is for adjustment parts.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | JJ | K | Q | S | W | Dimensions: key | US | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | L1 | ||||||||
20 | 90 ° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 4 (-0.03 to 0) | 20 | 59 |
180 ° | 130 | ||||||||
360 ° | 180 | ||||||||
30 | 90 ° | M5 × 0.8 depth 18 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 4 (-0.03 to 0) | 20 | 65 |
180 ° | 153 | ||||||||
360 ° | 216 | ||||||||
40 | 90 ° | M6 × 1 depth 7 | 5 | 37 | 139 | 17 | 5 (-0.03 to 0) | 25 | 73 |
180 ° | 177 | ||||||||
360 ° | 253 |
Size | TA | TB | TC | TD | TF (H9) | TG (H9) | TL | UW | G | M | N | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 8 (-0.1 to 0) | 15 | 11 | 9.6 (-0.1 to 0) |
30 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 10 (-0.1 to 0) | 18 | 13 | 11.4 (-0.1 to 0) |
40 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 11 (-0.1 to 0) | 20 | 15 | 14 (-0.1 to 0) |
*In addition to Rc1/8, G1/8, NPT1/8 and NPTF1/8 are also available.
S: upper 90°, middle 180°, lower 360 °
Standard type / size 10, 15 structure drawing
Standard type / size 20, 30, 40 structure drawing
With auto switch / size 10, 15 structure drawing
With auto switch / size 20, 30, 40 structure drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Vanne | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Point de départ de la rotation | Type de connecteur | Spécifications | Amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.73 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
256.26 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9N | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
256.26 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
263.81 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
235.32 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
256.23 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
284.19 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
284.19 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9PV | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
321.85 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 360° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
316.82 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 360° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
245.10 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 360° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
319.44 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 360° | Moins de 1 | 0.3 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
246.98 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
252.15 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A90 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
246.98 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93V | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
267.89 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
275.31 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
273.48 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
269.68 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
281.02 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9PW | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
250.56 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
250.56 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
255.73 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
271.47 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
278.89 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
277.06 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
286.40 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
273.24 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Amortisseur en caoutchouc | ||
280.77 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
327.48 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 360° | Moins de 1 | 0.75 | N/A | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
339.68 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
339.66 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
344.84 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
344.82 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A96 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
367.98 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
362.37 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
356.77 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
356.77 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93V | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
383.29 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
347.56 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9N | 0.5 | 1 pc. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
379.48 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
387.02 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
352.19 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
357.35 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
342.08 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 0.5 | 1 pc. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
401.06 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
409.73 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
386.24 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BW | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
374.90 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
401.05 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9PV | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun | ||
369.31 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
369.31 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
374.48 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
369.31 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A96 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
390.23 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
418.18 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
395.82 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
392.02 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9N | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
419.26 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 360° | 1 à moins de 3 | 1.8 | Disponible | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Coussin d'air | ||
377.18 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 3 à moins de 6 | 3.1 | Disponible | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 0.1~ 1.0 | 30 | A90 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | Droite | Aucun | With auto switch unit | Aucun |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Rigidité et précision | Standard | Direction axiale | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Couple(N▪m)
Vanne
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Taille
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Motif d'arbre
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Point de départ de la rotation
Type de connecteur
Spécifications
Amortissement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles