Collecteur de liquide de type éjecteur gamme HEP500-04 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Collecteur de liquide de type éjecteur gamme HEP500-04
Resource and labor saving - Collects and reuses leaked fluids such as valuable cutting oil and grinding oil.
[Features]
· Collects leaked fluids such as valuable cutting oil and grinding oil.
· No need for workers to carry out collection work.
· Compact and easy to mount and operate.
· Can be driven by a pre-installed pump.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HEP500-04

Référence pièce
HEP500-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

231.51 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Équipement de captage de brouillard Type de filetage Rc Taille de port de connexion 1/2
Diamètre extérieur de tube applicable ø12 Matériaux Laiton / placage autocatalytique au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Collecteur de liquide de type éjecteur gamme HEP500-04, le numéro d'article est le suivant: HEP500-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HEP500-04.

Assistance technique