Purge automatique motorisée série ADM200

Purge automatique motorisée série ADM200
[Caractéristiques]
· Évacue de manière fiable même les drains à haute viscosité.
· Grande capacité d'évacuation des égouts.
· Faible consommation d'énergie: 4 W

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les détails des spécifications.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADM200-037
ADM200-F045
ADM200-F046-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Power Supply Inlet Connection Type Inlet Connection Screw Nominal Outlet Connection Type Operating Time/Applicable Compressor

158.71 €

1 26 jours 12VDC[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8[R(Rc)] Rc2 sec/minimum (1 temps/minimum)/ 3,7 à 37 kW

158.71 €

1 26 jours [220VAC] 220VAC 50/60HzG[1/2B] 1/2G2 sec/minimum (1 temps/minimum)/ 3,7 à 37 kW

158.71 €

1 26 jours 24VDCG[1/2B] 1/2G8 sec/minimum (4 temps/minimum)/ 220 à 370 kW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Evacuateur de vidange Drain Exhaust Type à éjection automatique Drain Discharge Operating Method Verrouillage du compresseur lorsqu'il est activé / Verrouillage du compresseur à l'arrêt / Temps constant
Outlet Screw Nominal 3/8 Max. Operating Pressure(MPa) 1

Assistance technique