Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC Series Air Combination Piping Adapter Attachment connection example
AC Series Air Combination Piping Adapter attachment dimensional drawing
(Unit: mm)
Model* | Port size | A | B | D |
---|---|---|---|---|
E100-M5-A | M5 ×; 0.8 | 10 | 14 | 14 |
E200-□01-A | 1/8 | 29.8 | 23.5 | 28 |
E200-□02-A | 1/4 | |||
E200-□03-A | 3/8 | |||
E300-□02-A | 1/4 | 31.8 | 30 | 30 |
E300-□03-A | 3/8 | |||
E300-□04-A | 1/2 | |||
E400-□02-A | 1/4 | 31.8 | 36 | 36 |
E400-□03-A | 3/8 | |||
E400-□04-A | 1/2 | |||
E400-□06-A | 3/4 | |||
E500-□06-A | 3/4 | 31.8 | 40 | 44 |
*The □ in the part numbers indicates the port size type. Insert no symbol for Rc, or use "N" for NPT or "F" for G.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Modèles compatibles | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | 39 jours | M5 | AC10□-A | ||
3.13 € | 1 | 37 jours | Rc1/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 37 jours | Rc1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | Devis | Rc3/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | G1 / 8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | G1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | G3/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 37 jours | NPT1 / 8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | Devis | NPT1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | Devis | NPT3/8 | AC20□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 jours | Rc1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 39 jours | Rc3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 37 jours | Rc1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 39 jours | G1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 4 jours | G3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | G1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 jours | NPT1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 jours | NPT3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | Devis | NPT1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 jours | Rc1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 jours | Rc3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | Devis | Rc1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 37 jours | Rc3/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | G1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | G3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | G1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 4 jours | G3/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 jours | NPT1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | Devis | NPT3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 |
Devis
Stock | NPT1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 37 jours | NPT3/4 | AC40□-B | ||
6.56 € | 1 | 37 jours | Rc3/4 | AC40□-06-B | ||
6.56 € | 1 |
Devis
Stock | G3/4 | AC40□-06-B | ||
6.56 € | 1 | 37 jours | NPT3/4 | AC40□-06-B | ||
12.05 € | 1 | Devis | Rc1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.31 € | 1 | 4 jours | G3/4 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.71 € | 1 | 39 jours | G1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.05 € | 1 | Devis | NPT1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Adaptateur |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de raccordement
Modèles compatibles
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles