Arbre de guidage

Arbre de guidage
Arbre de guidage trempé, surface finement rectifiée.
  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbre de guidage N 400

Description produit

Types

N 400 Arbre de guidage selon DIN 9825

Indications

Arbre de guidage trempé, surface finement rectifiée.
• Indiqué pour les guidages à billes de haute précision.
• La précontrainte est assurée en cas d'utilisation avec les douilles de guidage et les fourrures à billes MarMotion.

Caractéristiques

• Diamètre de guidage dw finement rectifié et rodé conformément à ISO–h3, Rz <1 μm
• Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT3.
• Linéarité : inférieur à 5 μm/100 mm.
• Extrémité avec chanfrein ou zone d'introduction.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

• Diamètre dw = 2,5 - 6
matière X155 CrVMo 12 1 (1.2379)
Diamètre dw = 8 - 40
matière 100 Cr 6 (1.3505) ou
16 MnCr 5 (1.7131) ou aciers pour roulement à billes similaires
• Traitement thermique de précision, dureté HRC 60–64/HV 720–815
• Pénétration minimale de trempe :
0,8–1,5 mm selon diamètre (jusqu'à un diamètre dw = 10 trempé à cœur)

Fabrications spéciales

• Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en acier inoxydable (1.4112).

Référence de commande

Arbre de guidage N 4 . . /dw/l     No. de référence. . .

Plan

Spécifications

dwlfNo. de réf.
2,53015010000
 40 5010001
 50 5010238
 60 5010002
 80 5010003
3301,55010229
 40 5010218
 60 5010219
 80 5010220
4501,55010230
 60 5010004
 80 5010005
 100 5010006
5501,55010231
 60 5010221
 80 5010222
 100 5010223
66025010232
 80 5010007
 100 5010008
 125 5010009
 140 5010207
 160 5010208
 180 5010010
86025010233
 80 5010011
 90 5010234
 100 5010012
 125 5010013
 140 5010014
 160 5010209
 180 5010210
 200 5010015
108035010235
 100 5010016
 125 5010017
 140 5010018
 160 5010019
 180 5010020
 200 5010211
 250 5010021
128035010236
 100 5010022
 125 5010023
 140 5010024
 160 5010025
 180 5010026
 200 5010212
 250 5010213
 300 5010027
1410035010028
 125 5010029
 140 5010030
 160 5010031
 180 5010032
 220 5010034
1512535010036
 160 5010038
 180 5010039
 200 5010040
1610035010043
 125 5010044
 140 5010045
 160 5010046
 180 5010047
 200 5010048
 220 5010049
 250 5010214
 300 5010215
 350 5010050
1810035010051
 140 5010053
 160 5010054
 180 5010056
 200 5010058
 250 5010060
 300 5010061
2011035010237
 125 5010074
 140 5010075
 160 5010076
 180 5010078
 200 5010080
 250 5010082
 300 5010083
 350 5010216
 400 5010084
2514045010099
 150 5010100
 160 5010101
 180 5010103
 200 5010105
 220 5010106
 250 5010107
 300 5010108
 350 5010110
 400 5010217
 500 5010111
3216045010129
 180 5010131
 200 5010133
 300 5010139
 350 5010140
 400 5010141
 500 5010142
 600 5010143
4018055010146
 200 5010148
 220 5010149
 240 5010150
 260 5010152
 300 5010154
 350 5010155
 450 5010227
Référence pièce
5010000
5010001
5010002
5010003
5010004
5010005
5010006
5010007
5010008
5010009
5010010
5010011
5010012
5010013
5010014
5010015
5010016
5010017
5010018
5010019
5010020
5010021
5010022
5010023
5010024
5010025
5010026
5010027
5010028
5010029
5010030
5010031
5010032
5010034
5010036
5010038
5010039
5010040
5010043
5010044
5010045
5010046
5010047
5010048
5010049
5010050
5010051
5010053
5010054
5010056
5010058
5010060
5010061
5010074
5010075
5010076
5010078
5010080
5010082
5010083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
L
(mm)
f
(mm)

23.91 €

1 12 jours 2.5301

24.66 €

1 12 jours 2.5401

25.05 €

1 12 jours 2.5601

26.88 €

1 12 jours 2.5801

18.74 €

1 12 jours 4601.5

21.38 €

1 12 jours 4801.5

28.11 €

1 12 jours 41001.5

20.57 €

1 12 jours 6802

24.12 €

1 12 jours 61002

32.48 €

1 12 jours 61252

67.20 €

1 12 jours 61802

22.46 €

1 37 jours 8802

24.12 €

1 18 jours 81002

29.68 €

1 12 jours 81252

34.14 €

1 12 jours 81402

64.83 €

1 12 jours 82002

25.91 €

1 12 jours 101003

28.86 €

1 12 jours 101253

31.66 €

1 12 jours 101403

37.05 €

1 12 jours 101603

45.23 €

1 12 jours 101803

89.49 €

1 12 jours 102503

25.91 €

1 12 jours 121003

28.86 €

1 12 jours 121283

31.66 €

1 12 jours 121403

37.05 €

1 12 jours 121603

45.23 €

1 12 jours 121803

138.92 €

1 12 jours 123003

30.69 €

1 12 jours 141003

31.66 €

1 12 jours 141253

32.48 €

1 12 jours 141403

34.14 €

1 12 jours 141603

37.91 €

1 12 jours 141803

50.89 €

1 12 jours 142203

31.66 €

1 12 jours 151253

34.14 €

1 12 jours 151603

37.91 €

1 12 jours 151803

43.35 €

1 12 jours 152003

30.69 €

1 12 jours 161003

31.66 €

1 12 jours 161253

32.48 €

1 12 jours 161403

34.14 €

1 12 jours 161603

37.91 €

1 12 jours 161803

43.35 €

1 12 jours 162003

50.89 €

1 12 jours 162203

143.45 €

1 12 jours 163503

32.48 €

1 12 jours 181003

35.11 €

1 12 jours 181403

37.05 €

1 12 jours 181603

38.88 €

1 12 jours 181803

42.43 €

1 12 jours 182003

56.43 €

1 12 jours 182503

77.54 €

1 12 jours 183003

34.14 €

1 12 jours 201253

35.11 €

1 12 jours 201403

37.05 €

1 12 jours 201603

38.88 €

1 12 jours 201803

42.43 €

1 12 jours 202003

56.43 €

1 12 jours 202503

77.54 €

1 12 jours 203003

Loading...

Informations de base

Fonctionnement des ventes Arbre

Assistance technique