Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Connection Dia. | Types of Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 1 | 26 jours | 28 | Jusqu'à 30 | 1/8 | RC | ||
21.82 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 30 | 1/4 | RC | ||
21.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 28 | Jusqu'à 30 | 1/8 | G | ||
21.82 € | 1 | 4 jours | 28 | Jusqu'à 30 | 1/4 | G | ||
21.82 € | 1 | 26 jours | 28 | Jusqu'à 30 | 1/8 | NPT | ||
21.82 € | 1 | 26 jours | 28 | Jusqu'à 30 | 1/4 | NPT | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | 55 | Jusqu'à 100 | 1/8 | RC | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 100 | 1/4 | RC | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | 55 | Jusqu'à 100 | 1/8 | G | ||
25.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 55 | Jusqu'à 100 | 1/4 | G | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | 55 | Jusqu'à 100 | 1/8 | NPT | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | 55 | Jusqu'à 100 | 1/4 | NPT | ||
28.08 € | 1 | 26 jours | 111 | Jusqu'à 200 | 1/4 | RC | ||
28.08 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 200 | 3/8 | RC | ||
28.08 € | 1 | 26 jours | 111 | Jusqu'à 200 | 1/4 | G | ||
28.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 111 | Jusqu'à 200 | 3/8 | G | ||
28.08 € | 1 | 26 jours | 111 | Jusqu'à 200 | 1/4 | NPT | ||
28.08 € | 1 | 26 jours | 111 | Jusqu'à 200 | 3/8 | NPT |
Loading...
Type | Standard | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Other | Côté admission, type de port P | Built-in cartridge | Côté sortie, type de port A | Built-in cartridge |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Connection Dia.
Types of Screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles