Débitmètre numérique à affichage tricolore, série PFMC

Débitmètre numérique à affichage tricolore, série PFMC
  • En promotion
Contrôleur de débit pour une gestion économe en énergie.
[Caractéristiques]
· Prend en charge l'affichage 3 couleurs, 2 volets et offre une bonne visibilité.
· Plage de débit élargie.
· Compact et peu encombrant.
· Affichage rotatif : sens antihoraire 90°/sens horaire 225°.
· Structure shuntée.
· Temps de réponse : peut être sélectionné, soit 50 ms (0,05 s)/ 0,1 s / 0,5 s / 1,0 s / 2,0 secondes
· Sans graisse.
· Visualisation avec un affichage numérique.
· Peut être commandé à distance avec une sortie de pulsations sec accumulées.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFMC7202-06-B-M
PFMC7501-04-B-MR
PFMC7501-04-C
PFMC7501-04-C-MR
PFMC7501-04-E-MR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Filetage nominal de tuyauterie Sortie de tension analogique
(V)
Unit Specifications Bracket Rating Flow Range
(L/min)

432.76 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP-[3/4] 3/4-Unité SI fixeAucun20 à 2 000

403.27 €

1 98 jours Collecteur ouvert PNP-[1/2] 1/2-Unité SI fixeAvec support5 to 500

391.45 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[1/2] 1/2[1 à 5VDC] 1 à 5VAvec fonction de conversion d'unitésAucun5 to 500

403.27 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[1/2] 1/2[1 à 5VDC] 1 à 5VUnité SI fixeAvec support5 to 500

403.27 €

266.16 €

1 Jour même

Stock

Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[1/2] 1/2[1 à 5VDC] 1 à 5VUnité SI fixeAvec support5 to 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit Type de fluide Air / Azote gazeux Plage de débit (valeur max.)(l/min) 500–Moins de 5000
Capteur, structure du moniteur Affichage intégré Type à port de tuyau Filetage femelle Type de filetage de tuyauterie Rc
Type de pression Standard Résistance à la pression(MPa) 1.2 Type de débit Standard
Plage d'humidité de fonctionnement(%) 35:: 85 Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 2
Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 12 à 24 ±10% Sens de connexion du tuyau 2 sens
Matériau du corps principal Résine + métal Trou de montage Disponible Affichage Numérique
Lampe Disponible Normes acquises CE IP IP65
Lead Wire Inclut un fil de sortie avec connecteur M8 de 3 m Calibration Certificate included N/A Output Specification Aucun
Analog Current Output(mA) Aucun

Assistance technique