PF2D5, Débitmètre numérique pour l'eau pure et les produits chimiques

PF2D5, Débitmètre numérique pour l'eau pure et les produits chimiques
[Features]
· A single controller can monitor the flow rate of 4 units.
· Dust generation of 3 particles/cc or less (average particle number).
& nbspKarman vortex type that eliminates moving parts and generates little dust.
· Tapered side seal minimizes dead volume to reduce accumulation of liquid pool.
· Suppresses vibration at the tube base, preventing malfunctions (output errors) caused by vibration.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF2D201
PF2D300-A
PF2D300-A-M
PF2D301-A
PF2D301-A-M
PF2D504-11-1
PF2D504-11-1-C
PF2D504-11-2
PF2D504-11-2-C
PF2D504S-11-1-1S11
PF2D504S-11-1-C-1S11
PF2D520-13-1
PF2D520-13-1-C
PF2D520-13-2
PF2D520-13-2-C
PF2D520S-13-1-1S13
PF2D540-19-1
PF2D540-19-2
PF2D540-19-2-C
PF2D540S-19-2-1S19
PF2D540S-19-2-1S25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fluide Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Caractéristiques du fluide Type de pression Résistance à la pression
(MPa)
Type de débit Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Sens de connexion du tuyau Matériau des pièces en contact avec des liquides Trou de montage Affichage Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) Unit Specifications (Integrated Flow Rate) Piping Specification Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Applicable Tube Size Output Specification Analog Current Output
(mA)

314.40 €

1 98 jours --[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distanceCollecteur ouvert PNP------35~ 8544-CC[24] 24±10%--NANumériqueDisponibleCE-Avec fonction de conversion d'unitésAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucun

288.79 €

1 26 jours --[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distanceCollecteur ouvert NPN------35~ 8522-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%--NANumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucun

288.79 €

1 26 jours --[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distanceCollecteur ouvert NPN------35~ 8522-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%--NANumériqueDisponibleCEIP40Unité SI fixeL/minLAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucun

288.79 €

1 4 jours Eau-[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance---Non corrosifStandard-Standard-------------Avec fonction de conversion d'unités-------Sorties de collecteur ouvert PNP 2-

288.79 €

1 26 jours --[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distanceCollecteur ouvert PNP------35~ 8522-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%--NANumériqueDisponibleCEIP40Unité SI fixeL/minLAucunAucunAucunAucunAucunAucunAucun

769.26 €

1 4 jours Eauà moins de 10[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard--1[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%-[Résine] Résine----IP65Aucun---0.4 à 4-Aucun3/8 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique-

772.52 €

1 26 jours Eauà moins de 10[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunAucun0.4 à 4Connecteur (e-con) 1 pièceAucun3/8 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogiqueAucun

769.26 €

1 4 jours Eauà moins de 10[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct--[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard-Standard-------------Aucun---0.4 à 4-Aucun3/8 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA)-

772.56 €

1 26 jours Eauà moins de 10[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8512-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunAucun0.4 à 4Connecteur (e-con) 1 pièceAucun3/8 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique4 à 20

825.87 €

1 26 jours Eauà moins de 10[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunÀ l'intérieur : Côté 3/OUT : 30.4 à 4AucunAvec raccord LQ13/8 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogiqueAucun

823.68 €

1 26 jours Eauà moins de 10[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunÀ l'intérieur : Côté 3/OUT : 30.4 à 4Connecteur (e-con) 1 pièceAvec raccord LQ13/8 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogiqueAucun

769.26 €

1 4 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct--[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard-Standard-------------Aucun---1.8 à 20-Aucun1/2 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique (1 to 5 V)-

772.52 €

1 26 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunAucun1.8 to 20Connecteur (e-con) 1 pièceAucun1/2 pouceSortie de moniteur + sortie analogiqueAucun

769.26 €

1 4 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct--[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard-Standard-------------Aucun---1.8 à 20-Aucun1/2 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA)-

772.34 €

1 26 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8512-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunAucun1.8 to 20Connecteur (e-con) 1 pièceAucun1/2 pouceSortie de moniteur + sortie analogique4 à 20

832.06 €

1 26 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard1.5Standard35~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5VCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunÀ l'intérieur : 4 (avec réducteur)/ côté OUT : 4 (Avec réducteur)1.8 to 20AucunAvec raccord LQ11/2 pouceSortie de moniteur + sortie analogiqueAucun

991.89 €

1 4 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct--[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard-Standard-------------Aucun---4 à 40-Aucun3/4 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique (1 to 5 V)-

991.89 €

1 4 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct--[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard-Standard-------------Aucun---4 à 40-Aucun3/4 (pouce)Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA)-

995.03 €

1 26 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard0.9Standard35~ 8512-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunAucun4 à 40Connecteur (e-con) 1 pièceAucun3/4 poucesSortie de moniteur + sortie analogique4 à 20

1,069.27 €

1 26 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard0.9Standard35~ 8512-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunÀ l'intérieur : 5 (avec réducteur)/ côté OUT : 5 (Avec réducteur)4 à 40AucunAvec raccord LQ13/4 poucesSortie de moniteur + sortie analogique4 à 20

1,151.29 €

1 26 jours Eau10–Moins de 50[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Montage direct] Fixation directeNon corrosifStandard0.9Standard35~ 8512-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%2 sens[Résine] RésineDisponibleNANACEIP65AucunAucunAucunÀ l'intérieur : 6 (avec réducteur)/ côté OUT : 6 (Avec réducteur)4 à 40AucunAvec raccord LQ13/4 poucesSortie de moniteur + sortie analogique4 à 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit

Assistance technique