Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Sortie de tension analogique (V) | Sens de connexion du tuyau | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | Unit Specifications | Lead Wire | Calibration Certificate included | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | - | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 à 3 000 | - | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | Aucun | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
789.90 € | 1 | 14 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1] 1 | - | - | - | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Avec câble et connecteur M12, 3 m | Sans | 30 à 3,000 | - | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | Aucun | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 14 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Avec câble et connecteur M12, 3 m | Sans | 30 à 3,000 | - | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
806.66 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [NPT] NPT | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | Aucun | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | Aucun | ||
814.52 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
814.52 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
814.52 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
814.52 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
814.52 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
837.15 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | Aucun |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Type de fluide | Air / Azote gazeux | Capteur, structure du moniteur | Affichage intégré |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Filetage femelle | Type de pression | Standard | Type de débit | Débit élevé |
Nombre de sorties | 2 | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Résine + métal | IP | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Sortie de tension analogique(V)
Sens de connexion du tuyau
Unit Specifications
Lead Wire
Calibration Certificate included
Rating Flow Range(L/min)
Analog Current Output(mA)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles