CY1F, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit

CY1F, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit
"Thin type," "short body" and "lightweight" design.
[Features]
· Thin type: up to 29% reduction.
· Short body: up to 31% reduction.
· Lightweight: up to 50% reduction.
· A centralized piping-port variation is selectable.
· 4 types of stroke adjustments are possible.
· Removing sediment from the guide part is easy thanks to the lack of an end cover.
· The drive part (cylinder) and guide part can be separated, enabling the drive part (cylinder) to be replaced with an integrated-structure workpiece still mounted.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • The images for this product are representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.


 
Référence pièce
CY1F10L-50
CY1F10L-50A
CY1F10L-50AL
CY1F10L-50AR
CY1F10L-100
CY1F10L-100A
CY1F10L-100AR
CY1F10L-150
CY1F10L-150A
CY1F10L-200
CY1F10L-200-A93L
CY1F10L-200A
CY1F10L-200AL
CY1F10L-200AR
CY1F10L-250
CY1F10L-250A
CY1F10L-250AL
CY1F10L-300
CY1F10L-300-M9BW
CY1F10L-300A
CY1F10R-50
CY1F10R-50A
CY1F10R-50AR
CY1F10R-100
CY1F10R-100A
CY1F10R-100AR
CY1F10R-125-XB10
CY1F10R-150
CY1F10R-150A
CY1F10R-150AR
CY1F10R-170-XB10
CY1F10R-200
CY1F10R-200A
CY1F10R-200AL
CY1F10R-200AR
CY1F10R-250
CY1F10R-250A
CY1F10R-250A-A93L
CY1F10R-250AL
CY1F10R-300
CY1F10R-300-M9BW
CY1F10R-300A
CY1F10R-500-XB11
CY1F15L-50
CY1F15L-50A
CY1F15L-50AL
CY1F15L-50AR
CY1F15L-100
CY1F15L-100A
CY1F15L-100AL
CY1F15L-100AR
CY1F15L-125-XB10
CY1F15L-150
CY1F15L-150A
CY1F15L-150AL
CY1F15L-200
CY1F15L-200-M9PVL
CY1F15L-200A
CY1F15L-200AL
CY1F15L-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Vitesse de fonctionnement
(mm/s)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Diamètre de raccordement Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Suffixe de boulon de réglage Type

631.68 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

633.69 €

1 26 jours 501 to 4.92581050~ 50050.528121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucunAStandard

632.73 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

632.73 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

661.08 €

1 26 jours 1001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

663.05 €

1 26 jours 1001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

662.13 €

1 26 jours 1001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

690.55 €

1 26 jours 1501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

692.52 €

1 26 jours 1501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

719.97 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

766.26 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMA933Aucun2 pcsSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

721.94 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

720.95 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

720.95 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

749.44 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

751.34 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

750.35 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

778.85 €

1 26 jours 3001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

846.44 €

1 26 jours 3001 to 4.92581050~ 50050.528121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMM9BW0.5Aucun2 pcsAucunAucunStandard

780.74 €

1 26 jours 3001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

631.68 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

633.69 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

632.73 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

661.08 €

1 4 jours 1001 to 4.9238 ~ 5810 ~ 1650~50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droite-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

663.05 €

1 26 jours 1001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

662.13 €

1 26 jours 1001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

690.85 €

1 26 jours 1251 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunCourse intermédiaire (avec corps adéquat)Aucun-

690.55 €

1 26 jours 1501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

692.52 €

1 26 jours 1501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

691.53 €

1 26 jours 1501 to 4.92581050~ 50050.528121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucunARStandard

719.97 €

1 26 jours 1701 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunCourse intermédiaire (avec corps adéquat)Aucun-

719.97 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

721.94 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

720.95 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

720.95 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

749.44 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

751.34 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

797.63 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMA933Aucun2 pcsSans commutateur auto (aimant intégré)A-

750.35 €

1 26 jours 2501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

778.85 €

1 26 jours 3001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

846.44 €

1 26 jours 3001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMM9BW0.5Aucun2 pcsSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

780.74 €

1 26 jours 3001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

1,302.53 €

1 26 jours 5001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunCourse longueAucun-

700.32 €

1 26 jours 505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

702.29 €

1 26 jours 505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

701.35 €

1 26 jours 505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

701.35 €

1 26 jours 505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

731.76 €

1 26 jours 1005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

733.73 €

1 26 jours 1005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

732.68 €

1 26 jours 1005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

732.68 €

1 26 jours 1005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

763.13 €

1 26 jours 1255 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunCourse intermédiaire (avec corps adéquat)Aucun-

763.13 €

1 26 jours 1505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

765.10 €

1 26 jours 1505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

764.11 €

1 26 jours 1505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

794.56 €

1 26 jours 2005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

884.48 €

1 26 jours 2005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMM9PV3Aucun2 pcsSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

796.47 €

1 26 jours 2005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

795.48 €

1 26 jours 2005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AL-

825.89 €

1 26 jours 2505 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

Loading...

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Magnétique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Type de base
Pression de fonctionnement(MPa) 0.2 à 0.7 Parallélisme de la table(µm) 50

Assistance technique