Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.69 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 × 0.8 | Pas de joint | M | 4 | M5 standard | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 × 0.8 | Pas de joint | M | 6 | M5 standard | ||
22.10 € | 1 | 26 jours | 175 | 1/8 | Avec joint | R | 6 | 1/8 standard | ||
23.39 € | 1 | 26 jours | 175 | 1/8 | Avec joint | R | 8 | 1/8 standard | ||
24.77 € | 1 | 26 jours | 500 | 1/4 | Avec joint | R | 6 | 1/4 standard | ||
28.13 € | 1 | 26 jours | 350 | 1/4 | Avec joint | R | 8 | 1/4 standard | ||
28.13 € | 1 | 26 jours | 350 | 1/4 | Avec joint | R | 10 | 1/4 standard | ||
30.89 € | 1 | 26 jours | 600 | 1/4 | Avec joint | R | 8 | 3/8 standard | ||
30.89 € | 1 | 26 jours | 700 | 1/4 | Avec joint | R | 10 | 3/8 standard | ||
31.53 € | 1 | 26 jours | 500 | 3/8 | Avec joint | R | 6 | 3/8 standard | ||
31.53 € | 1 | 26 jours | 600 | 3/8 | Avec joint | R | 8 | 3/8 standard | ||
31.53 € | 1 | 26 jours | 700 | 3/8 | Avec joint | R | 10 | 3/8 standard | ||
33.81 € | 1 | 26 jours | 700 | 3/8 | Avec joint | R | 12 | 3/8 standard | ||
44.35 € | 1 | 26 jours | 1,200 | 1/2 | Avec joint | R | 10 | 1/2 standard | ||
44.35 € | 1 | 26 jours | 1,300 | 1/2 | Avec joint | R | 12 | 1/2 standard |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Double | Sens de commande | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT / laiton + placage autocatalytique au nickel | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à bouton | Inviolable | Type à contre-écrou | Contre-écrou heaxgonal |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5:: 60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 1.0 | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles