Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Débit max. (l/min) | Option | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 105 | Pas de joint | M5 standard | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | ||
14.21 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 105 | Pas de joint | M5 standard | 10-32UNF | 10-32UNF | ||
13.47 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 105 | Pas de joint | M5 standard | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | ||
14.21 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 105 | Pas de joint | M5 standard | 10-32UNF | 10-32UNF | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 230 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/8 | Rc 1/8 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 460 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/4 | Rc 1/4 | ||
18.16 € | 1 | Devis | Régulation en sortie | 230 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/8 | G 1/8 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 460 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/4 | G 1/4 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 230 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | NPT 1/8 | NPT 1/8 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 460 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | NPT 1/4 | NPT 1/4 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 230 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/8 | Rc 1/8 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 460 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/4 | Rc 1/4 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 230 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/8 | G 1/8 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 460 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | R 1/4 | G 1/4 | ||
18.16 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 460 | Avec joint | 1/8, 1/4 standard | NPT 1/4 | NPT 1/4 | ||
24.13 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 920 | Avec joint | 3/8 standard | R 1/4 | Rc 3/8 | ||
24.15 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 920 | Avec joint | 3/8 standard | R 3/8 | Rc 3/8 | ||
24.15 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 920 | Avec joint | 3/8 standard | R 3/8 | G 3/8 | ||
24.13 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 920 | Avec joint | 3/8 standard | NPT 3/8 | NPT 3/8 | ||
24.13 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 920 | Avec joint | 3/8 standard | R 1/4 | Rc 3/8 | ||
24.13 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 920 | Avec joint | 3/8 standard | R 3/8 | Rc 3/8 | ||
24.13 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 920 | Avec joint | 3/8 standard | R 3/8 | G 3/8 | ||
25.61 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 1,700 | Avec joint | 1/2 standard | R 1/2 | Rc 1/2 | ||
25.61 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie | 1,700 | Avec joint | 1/2 standard | R 1/2 | G 1/2 | ||
25.61 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 1,700 | Avec joint | 1/2 standard | R 1/2 | Rc 1/2 | ||
25.61 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | 1,700 | Avec joint | 1/2 standard | R 1/2 | G 1/2 |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Coude | Type de raccord | Filetage mâle + filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc, laiton | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Alliage de zinc, laiton |
Type à bouton | Inviolable | Type à contre-écrou | Contre-écrou heaxgonal | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5:: 60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de commande
Option
Body Size
Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side
Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles