Inscription
Configurer

Sécheur d'air réfrigéré, entrée d’Aair à Température norme réfrigérant R134a (HFC), série IDF□E

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
Commande suspendus
Commande suspendus
Commande suspendus

Débit de sortie [distinction]

(l/min)

Débit de sortie

(l/min)

Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau

Côté commande, filetages nominaux de tuyau

Specifications

Air Compressor Size

Auto drain

For Compressed Air Cooling

Quantité minimale de commande
Jusqu'à 400
320 ~ 370
3/8
3/8
Aucun
2,2 kW
Aucun
Oui
1 pièces
Jusqu'à 1000
520 ~ 570
1/2
1/2
Aucun
3,7 kW
Aucun
Oui
1 pièces
Jusqu'à 1000
520 ~ 570
1/2
1/2
Aucun
3,7 kW
Avec purge auto pour usage intensif
Aucun
1 pièces
Jusqu'à 2 000
1,220 / 1,320
3/4
3/4
Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau)
7,5 kW
Aucun
Aucun
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
2,254.26 €
( 2,682.57 € )
26 jours ouvrables
2,629.21 €
( 3,128.76 € )
26 jours ouvrables
2,863.57 €
( 3,407.65 € )
26 jours ouvrables
3,339.73 €
( 3,974.28 € )
26 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Sécheur d'air réfrigéré qui protège les équipements pneumatiques de l'humidité.
[Caractéristiques]
· Élimine la vapeur de l'air comprimé humide fourni par le compresseur et l'empêche de provoquer une défaillance de l'équipement pneumatique.
· Capacité de débit d'air augmentée jusqu'à 40 %.
· Consommation d'énergie réduite jusqu'à 40 %.
· Conception économe en énergie.
· Meilleure résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'un échangeur de chaleur en acier inoxydable.
· Chaleur d'échappement réduite de 25 %, contrôlant les augmentations de la température (spécification refroidie par air) et réduisant la quantité d’eau de dissipation de chaleur évacuée (spécification refroidie par eau).

Attention

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.