Entrée d'air à température, norme sécheur d'air réfrigéré, série IDF□E

Entrée d'air à température, norme sécheur d'air réfrigéré, série IDF□E
Sécheur d'air réfrigéré avec une meilleure résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'un échangeur de Echangeur de chaleur en acier inoxydable .
[Caractéristiques]
· Protège les équipements pneumatiques de l'humidité.
· Élimine la vapeur de l'air comprimé humide fourni par le compresseur et l'empêche de provoquer une défaillance de l'équipement pneumatique.
· Capacité de débit d'air augmentée jusqu'à 40 %.
· Consommation d'énergie réduite jusqu'à 40 %.
· Conception économe en énergie.
· Chaleur d'échappement réduite de 25 %, contrôlant les augmentations de la température (spécification refroidie par air) et réduisant la quantité d’eau de dissipation de chaleur évacuée (spécification refroidie par eau).
· Température d'air d'admission : 35°C (22E, 37E)/ 40°C (55E, 75E).
· Point de rosée de la pression d'air de sortie : 10°C.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IDF37E-20-L

Référence pièce
IDF37E-20-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6,747.23 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) Forme Standard
Débit de sortie [distinction](l/min) Plus de 5000 Débit de sortie(l/min) 6,100 / 5,700 Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) 10
Côté alimentation, type de connexion R Température de l'air côté port d'entrée(°C) 35 Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.7
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau 1 1/2 Côté commande, types de connexions R Côté commande, filetages nominaux de tuyau 1 1/2
Power Supply Voltage Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) Specifications Aucun Air Compressor Size 37 kW
Auto drain Avec purge auto pour usage intensif For Compressed Air Cooling Aucun Copper Tube Anti-rust Processing Aucun
Leakage Circuit Breaker Aucun Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Aucun Plaque signalétique chinoise, manuel d'utilisation chinois Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Entrée d'air à température, norme sécheur d'air réfrigéré, série IDF□E, le numéro d'article est le suivant: IDF37E-20-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IDF37E-20-L.

Assistance technique