Sécheur d'air réfrigéré, réfrigérant R407C (HFC), séries IDF100F/125F/150F

Sécheur d'air réfrigéré, réfrigérant R407C (HFC), séries IDF100F/125F/150F
Sécheur d'air réfrigéré de conception économe en énergie pouvant être utilisé dans un environnement à haute température (température Température jusqu'à 45°C).
[Caractéristiques]
· Refroidi par air/eau.
· Élimine la vapeur de l'air comprimé humide fourni par le compresseur et l'empêche de provoquer une défaillance de l'équipement pneumatique.
· Température jusqu'à 45°C avec refroidissement par air.
· Conception économe en énergie: Réduction de la chaleur d'échappement de la sécheuse jusqu'à 25 %.
· Réduction de la chaleur d'échappement pour une conception plus compacte des conditionneurs d’air et un fonctionnement économe en énergie.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IDF100F-30-KV
IDF100F-30-W4
IDF125F-30
IDF125F-30-W4
IDF150F-30-W4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode Débit de sortie
(l/min)
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, types de connexions Côté commande, filetages nominaux de tuyau Côté commande, bride de tuyau nominale Specifications Air Compressor Size Heat emission direction Auto drain Direction de la tuyauterie

19,317.36 €

1 26 jours [Type réfrigérant] Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air)16,000 / 18,800[Rc (R)] R2-[Rc (R)] R2-Spécifications de pression100 kWArrièreAvec purge auto de type électrovanne commandée par minuteurAucun

18,189.23 €

1 68 jours [Type réfrigérant] Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par eau)16,000 / 18,800[Rc (R)] R2-[Rc (R)] R2-Aucun100 kWAucunAucunCôté droit

21,653.80 €

1 68 jours [Type réfrigérant] Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air)20,100 / 23,700[Bride de tuyau] Bride de tuyau (FF JIS 10K)-65[Bride de tuyau] Bride de tuyau (FF JIS 10K)-65Aucun125 kWArrièreAucunAucun

21,653.80 €

1 68 jours [Type réfrigérant] Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par eau)20,100 / 23,700[Bride de tuyau] Bride de tuyau (FF JIS 10K)-65[Bride de tuyau] Bride de tuyau (FF JIS 10K)-65Aucun125 kWAucunAucunCôté droit

25,118.41 €

1 68 jours [Type réfrigérant] Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par eau)25,000 / 30,000[Bride de tuyau] Bride de tuyau (FF JIS 10K)-[80] 80[Bride de tuyau] Bride de tuyau (FF JIS 10K)-[80] 80Aucun150 kWAucunAucunCôté droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Forme Standard Débit de sortie [distinction](l/min) Plus de 5000
Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) 10 Température de l'air côté port d'entrée(°C) 40 Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.7
Power Supply Voltage Triphasé 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) Copper Tube Anti-rust Processing Aucun Leakage Circuit Breaker Aucun
Plaque signalétique métallique Aucun

Assistance technique