Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IDU3E-20 |
IDU3E-20-K |
IDU3E-20-L |
IDU4E-20-CRT |
IDU4E-20-K |
IDU4E-20-L |
IDU6E-20-K |
IDU6E-20-L |
IDU8E-20 |
IDU8E-20-K |
IDU8E-20-L |
IDU11E-20-K |
IDU11E-20-L |
IDU15E1-20-K |
IDU15E1-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de sortie [distinction] (l/min) | Débit de sortie (l/min) | Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie (°C) | Température de l'air côté port d'entrée (°C) | Pression d'air côté port d'entrée (MPa) | Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | Power Supply Voltage | Specifications | Air Compressor Size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,111.02 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 400 | 320 ~ 370 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 2,2 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
2,436.65 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 400 | 320 ~ 370 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau) | 2,2 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
2,382.08 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 400 | 320 ~ 370 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 2,2 kW | Avec purge auto pour usage intensif | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,890.31 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 1000 | 520 ~ 570 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | Aucun | 3,7 kW | Aucun | Oui | Oui | Oui | ||
2,821.71 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 1000 | 520 ~ 570 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau) | 3,7 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
2,767.15 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 1000 | 520 ~ 570 | 10 | 55 | 0.7 | 1/2 | 1/2 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 3,7 kW | Avec purge auto pour usage intensif | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,458.74 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 1000 | 750 ~ 820 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau) | 5,5 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,404.18 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 1000 | 750 ~ 820 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 5,5 kW | Avec purge auto pour usage intensif | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,477.82 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 2 000 | 1,100 / 1,200 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 7,5 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,803.48 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 2 000 | 1,100 / 1,200 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau) | 7,5 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,748.92 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 2 000 | 1,100 / 1,200 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 7,5 kW | Avec purge auto pour usage intensif | Aucun | Aucun | Aucun | ||
4,319.23 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 2 000 | 1,500 / 1,700 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau) | 11 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
4,264.68 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 2 000 | 1,500 / 1,700 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Aucun | 11 kW | Avec purge auto pour usage intensif | Aucun | Aucun | Aucun | ||
4,651.97 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 5000 | 2,600 / 2 800 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | Monophasé : 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60Hz) | Pour l'air à moyenne pression (étui pour purge auto : étui métallique avec jauge de niveau) | 15 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
4,326.35 € | 1 | 26 jours | Jusqu'à 5000 | 2,600 / 2 800 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | Monophasé 230 V AC (50 Hz) | Aucun | 15 kW | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Déshydrateur | Méthode | Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) | Forme | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Rc | Power Supply Terminal Block | Aucun |
Plaque signalétique chinoise, manuel d'utilisation chinois | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Débit de sortie [distinction](l/min)
Débit de sortie(l/min)
Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C)
Température de l'air côté port d'entrée(°C)
Pression d'air côté port d'entrée(MPa)
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Power Supply Voltage
Specifications
Air Compressor Size
Auto drain
Copper Tube Anti-rust Processing
Leakage Circuit Breaker
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles