Sécheur d'air réfrigéré, entrée d’air haute Température réfrigérant R407C (HFC), série IDU□E

Sécheur d'air réfrigéré, entrée d’air haute Température réfrigérant R407C (HFC), série IDU□E
Sécheur d'air réfrigéré qui protège les équipements pneumatiques de l'humidité.
[Caractéristiques]
· Élimine la vapeur de l'air comprimé humide fourni par le compresseur et l'empêche de provoquer une panne de l'équipement pneumatique.
· Meilleure résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'un échangeur de chaleur en acier inoxydable.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.

    ■ Produits dont la mise en ligne est prévue
    Les pages de produits liées aux bouteilles d'air seront publiées sur ce site de manière ponctuelle.
    Les types CQ2/MG, etc, sont déjà disponibles.
    * Les équipements de vide, FRL, électrovannes, etc, seront également diffusés sur des pages dédiées de ce site de manière ponctuelle.
    * Les informations ci-dessus sont correctes en date de décembre 2018.
  • Voir le catalogue pour les détails des spécifications.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IDU22E-23
IDU22E-23-CT
IDU22E-30-L
IDU55E-30
IDU55E-30-CL
IDU55E-30-L
IDU75E-30
IDU75E-30-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de sortie [distinction]
(l/min)
Débit de sortie
(l/min)
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté commande, filetages nominaux de tuyau Power Supply Voltage Air Compressor Size Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

5,372.34 €

1 26 jours Jusqu'à 50003,900 / 4,30011Monophasé 230 V AC (50 Hz)22 kWAucunAucunAucun

6,681.27 €

1 26 jours Jusqu'à 50003,900 / 4,30011Monophasé 230 V AC (50 Hz)22 kWAucunOuiOui

5,643.42 €

1 26 jours Jusqu'à 50003,900 / 4,30011Triphasé 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)22 kWAvec purge auto pour usage intensifAucunAucun

14,619.97 €

1 68 jours Plus de 50008,400 / 9,80022Triphasé 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)55 kWAucunAucunAucun

16,099.26 €

1 68 jours Plus de 50008,400 / 9,80022Triphasé 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)55 kWAvec purge auto pour usage intensifOuiAucun

14,884.34 €

1 68 jours Plus de 50008,400 / 9,80022Triphasé 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)55 kWAvec purge auto pour usage intensifAucunAucun

18,294.48 €

1 68 jours Plus de 500011 000 / 12,50022Triphasé 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)75 kWAucunAucunAucun

18,567.39 €

1 68 jours Plus de 500011 000 / 12,50022Triphasé 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)75 kWAvec purge auto pour usage intensifAucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) Forme Standard
Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) 10 Côté alimentation, type de connexion R Température de l'air côté port d'entrée(°C) 55
Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.7 Côté commande, types de connexions R Leakage Circuit Breaker Aucun
Plaque signalétique chinoise, manuel d'utilisation chinois Aucun

Assistance technique