Sécheur d'air réfrigéré, réfrigérant R407C (HFC), séries IDF100FS/125FS/150FS

Sécheur d'air réfrigéré, réfrigérant R407C (HFC), séries IDF100FS/125FS/150FS
Sécheur d'air réfrigéré pour environnements à haute température.
[Caractéristiques]
· Série à double fonction d'économie d'énergie qui permet d'économiser jusqu'à 76 % d'énergie en utilisant un deuxième réchauffeur et un compresseur scroll numérique.
· Chaleur d'échappement : Réduit jusqu'à 25 %.
· Température ambiante : Jusqu'à 45°C.
· Température d'air d'admission : Jusqu'à 60°C.
· Interrupteur ÉCO.
· Interrupteur entre le mode de fonctionnement économie d'énergie et le mode de fonctionnement normal en fonction de la saison et de l'environnement de fonctionnement.
· Compatible avec RoHS

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IDF100FS-30-C

Référence pièce
IDF100FS-30-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27,532.13 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type réfrigérant (spécifications de refroidissement par air) Forme Standard
Débit de sortie [distinction](l/min) Plus de 5000 Débit de sortie(l/min) 18,800 / 16,000 Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) 10
Côté alimentation, type de connexion R Température de l'air côté port d'entrée(°C) 40 Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.7
Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau 2 Côté commande, types de connexions R Côté commande, filetages nominaux de tuyau 2
Specifications Aucun Air Compressor Size 100 kW Heat emission direction Arrière
Auto drain Aucun Copper Tube Anti-rust Processing Oui Leakage Circuit Breaker Aucun
Plaque signalétique métallique Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Sécheur d'air réfrigéré, réfrigérant R407C (HFC), séries IDF100FS/125FS/150FS, le numéro d'article est le suivant: IDF100FS-30-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IDF100FS-30-C.

Assistance technique