Refroidisseur d'admission refroidi par air série HAA

Refroidisseur d'admission refroidi par air série HAA
Ce refroidisseur d'admission refroidi par air ne nécessite pas d'équipement de refroidissement et la maintenance est facile sans souci de coupure ou de gel de l'alimentation en eau.
[Caractéristiques]
· Refroidit l'air comprimé à haute température d'un compresseur jusqu'à 40°C ou moins et élimine l'humidité de l'air.
· Taille compacte et poids léger.
· Utilise un minimum d'espace au sol.
· Séparateur de vidange intégré.
· Filtre anti-poussière en option.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAA7-062DF-T
HAA15-103D-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du compresseur d'air (à vis)
(KW)
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie Tension d'alimentation électrique
(V)
Filtre anti-intrusion de poussière

2,113.99 €

1 26 jours 7.5Rp3/4Monophasé 100Avec filtre anti-poussière

2,936.30 €

1 68 jours 151BTriphasé 200Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Post-refroidisseur Vidange automatique Avec vidange automatique Cadre Aucun
Borne Avec borne

Assistance technique