TOYOCONNECTEUR type TC3-SS

TOYOCONNECTEUR type TC3-SS
  • Remise sur volume
La Longueur du tuyau peut être ajustée sur le site de montage.
Accouplement de type Ecrou borgne TOYOCONNECTOR à usage industriel courant.
[Caractéristiques]
· Prévient les problèmes de production.
· Permet d’atteindre une standardisation de l’exploitation
· Réduit la durée de fonctionnement des tubes.
· Effets d'économie d’énergie élevés.
· Réduit les déchets.
Compatible avec les contre-mesures prises dans le cadre des risques de catastrophes.

(i)Remarque

  • L’image du produit représentée peut être illustrative. Voir le catalogue pour obtenir des informations précises sur la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC3-SS9-R3/8
TC3-SS12-R1/2
TC3-SS15-R1/2
TC3-SS19-R3/4
TC3-SS25-R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis de connexion (standard) D.I. des flexibles applicables
(Ø)
D.E. du flexible applicable
(Ø)

81.19 €

1 7 jours [3/8B] 3/8916

86.18 €

1 Disponible 8 jours 1/21219.5

106.97 €

1 8 jours 1/21524

115.72 €

1 Disponible 7 jours 3/41928.5

100.04 €

1 Disponible 6 jours 12535.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile / Poudre / Solvant, peinture / Agroalimentaire Matériau du corps Laiton
Forme Droit Type de connexion pour flexible Écrou à calotte Type de connexion Embout
Type à filetage de connexion R

Assistance technique