Tuyaux de rallonge - Série TE

Tuyaux de rallonge - Série TE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les tuyaux de rallonge peuvent être utilisés jusqu'à 320bar. Le raccord au porte-pompe est G1/4. Le raccord au consommateur est disponible en tailles M4, M6, M8, G1/8 et G1/4.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE1/4BSP01
TE1/8BSP01
TEM401
TEM601
TEM602
TEM801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service max.
(MPa)
Filetage nominal A Diamètre extérieur du tuyau B Longueur totale C Longueur de tuyau L

359.27 €

1 4 jours 3201/4BSP13416383

198.93 €

1 4 jours 2501/8BSP9.6318285

62.79 €

1 4 jours 175M449461

95.13 €

1 4 jours 180M669158

149.48 €

1 4 jours 180M66321288

162.20 €

1 4 jours 220M88318285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de connexion Raccord fileté Matériau Acier Traitement de surface Non fourni
Type de connexion - Filetage <-> Sens du tuyau en acier Raccords de flexible

Assistance technique