• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous hydrauliques - Série HMVC

Écrous hydrauliques - Série HMVC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les écrous hydrauliques sont utilisés pour monter et descendre les roulements avec alésage conique. Ils peuvent également être utilisés pour démonter les manchons de serrage ou de démontage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMVC10E
HMVC11E
HMVC12E
HMVC13E
HMVC14E
HMVC15E
HMVC16E
HMVC17E
HMVC18E
HMVC19E
HMVC20E
HMVC21E
HMVC22E
HMVC24E
HMVC26E
HMVC28E
HMVC30E
HMVC32E
HMVC34E
HMVC36E
HMVC38E
HMVC40E
HMVC44E
HMVC48E
HMVC52E
HMVC56E
HMVC60E
HMVC64E
HMVC68E
HMVC72E
HMVC76E
HMVC80E
HMVC84E
HMVC88E
HMVC92E
HMVC96E
HMVC100E
HMVC106E
HMVC112E
HMVC120E
HMVC126E
HMVC134E
HMVC142E
HMVC150E
HMVC160E
HMVC170E
HMVC180E
HMVC190E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D.I. de piston d1
(mm)
D.E. de bride de piston d2
(mm)
B1
(mm)
Course de piston autorisée
(mm)
Masse
(kg)

1,490.95 €

1 21 jours 1.967x18F"1143850.5104452.54

1,494.63 €

1 21 jours 2.157x18F"1203855.5109452.75

1,570.08 €

1 21 jours 2.360x18F"1253860.5115552.99

1,584.87 €

1 21 jours 2.548x18F"1303865.5121553.16

1,671.40 €

1 21 jours 2.751x18F"1353870.5127553.33

1,686.30 €

1 21 jours 2.933x12F"1403875.5132553.49

1,708.50 €

1 21 jours 3.137x12F"1463880.5137553.72

1,712.25 €

1 21 jours 3.340x12F"1503885.5142553.82

1,874.17 €

1 21 jours 3.527x12F"1563890.5147554

1,881.58 €

1 21 jours 3.730x12F"1623895.5153554.3

1,889.03 €

1 21 jours 3.918x12F"16638100.5158654.4

1,982.57 €

1 21 jours 4.122x12F"17238105.5163654.73

2,054.68 €

1 21 jours 4.325x12F"17838110.5169655

2,091.82 €

1 21 jours 4.716x12F"18838120.5179655.35

2,128.93 €

1 21 jours 5.106x12F"19838130.5190655.71

2,188.32 €

1 21 jours 5.497x12F"20838140.5200756.18

2,383.70 €

1 21 jours 5.888x12F"22039150.5211757.07

2,443.03 €

1 21 jours 6.284x8F"23240160.5224767.97

2,645.82 €

1 21 jours 6.659x8F"24441170.5235768.8

2,712.60 €

1 21 jours 7.066x8F"25641180.5247769.4

2,786.85 €

1 21 jours 7.472x8F"270421912598710.95

3,004.47 €

1 21 jours 7.847x8F"282432012718812

3,225.13 €

1 21 jours 8.628x8F"306432222938914.06

3,768.70 €

1 21 jours 9.442x6F"3304624231691016.79

4,278.13 €

1 21 jours 10.192x6F"3564726234191119.8

4,644.23 €

1 21 jours 11.004x6F"3804928236391222.71

5,084.50 €

1 21 jours 11.785x6F"40450302386101426.2

5,307.32 €

1 21 jours 12.562x6F"42853322409101430.29

5,666.13 €

1 21 jours 13.339x5F"45054342430101438.8

6,347.65 €

1 21 jours 14.170x5F"47256362455101536.8

7,237.38 €

1 21 jours 14.957x5F"49858382476111641.9

7,147.08 €

1 21 jours 15.745x5F"52260402499111754.4

7,695.33 €

1 21 jours 16.532x5F"54661422522111751.93

7,850.00 €

1 21 jours 17.319x5F"56662442543121755.55

8,124.15 €

1 21 jours 18.107x5F"59064462565121761.35

9,251.57 €

1 21 jours 18.894x5F"61265482587121965.69

12,419.90 €

1 21 jours 19.682x5F"63667502609121972.14

12,861.83 €

1 21 jours 20.867x4F"67069532645132181.6

14,529.87 €

1 21 jours 22.048x4F"70471562678132290.95

16,236.67 €

1 21 jours 23.623x4F"748736027211323102.06

17,997.78 €

1 21 jours 24.804x4F"782746327541423112.04

17,097.50 €

1 21 jours 26.379x4F"826756727961424123.03

20,863.55 €

1 21 jours 27.961x3F"870787128401525135

23,653.18 €

1 21 jours 29.536x3F"912797528831525150.79

25,966.22 €

1 21 jours 31.504x3F"965808029361625166.34

30,749.83 €

1 21 jours 33.473x3F"1020838529901626181

39,829.45 €

1 21 jours 35.441x3F"10758690210431730205

41,820.90 €

1 21 jours 37.410x3F"11268695210971730218

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Assistance technique