Ecrous à encoches / HM

Ecrous à encoches / HM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les contre-écrous peuvent être utilisés pour localiser les roulements sur les arbres ou les manchons de serrage. Ils facilitent également le montage des roulements à l'aide d'une portée d'arbre conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM44T8F
HM48T6F
HM52T6F
HM56T6F
HM30606F
HM30646F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

208.95 €

1 21 jours 8.628"x8F2803225020105

267.80 €

1 21 jours 9.442"x6F3003427020105.6

355.93 €

1 21 jours 10.192"x6F3303530024128.4

550.40 €

1 21 jours 11.004"x6F3503832024128.6

766.05 €

1 21 jours 11.785"x6F37036340241210.3

831.27 €

1 21 jours 12.562"x6F4004037024128.84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Assistance technique