Contre-écrous - Série HMLL

Contre-écrous - Série HMLL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les contre-écrous peuvent être utilisés pour localiser les roulements sur les arbres ou les manchons de serrage. Ils facilitent également le montage des roulements à l'aide d'une portée d'arbre conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMLL36
HMLL38
HMLL40
HMLL42T
HMLL46T
HMLL50T
HMLL55T
HMLL59T
HMLL63T
HMLL67T
HMLL71T
HMLL75T
HMLL79T
HMLL83T
HMLL87T
HMLL92T
HMLL96T
HMLL100T
HMLL104T
HMLL110T
HMLL116T
HMLL125T
HMLL131T
HMLL139T
HMLL148T
HMLL156T
HMLL166T
HMLL176T
HMLL186T
HMLL196T
HMLL207T
HMLL219T
HMLL231T
HMLL243T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

80.32 €

1 21 jours M 180x3210251961671.8

88.23 €

1 21 jours M 190x3225252111672.2

97.62 €

1 21 jours M 200x3235252211672.4

143.40 €

1 21 jours Tr210x4250262341882.9

183.78 €

1 21 jours Tr230x4270262541883.1

244.27 €

1 21 jours Tr250x4290262741883.4

376.38 €

1 21 jours Tr275x4320273041884.4

438.08 €

1 21 jours Tr295x43402732020104.6

475.38 €

1 21 jours Tr315x53702835020105.6

720.20 €

1 21 jours Tr335x53902837020106.7

789.10 €

1 21 jours Tr355x54102838624126.9

960.47 €

1 21 jours Tr375x54302840624127.3

1,045.05 €

1 21 jours Tr395x54603043624129.9

1,214.58 €

1 21 jours Tr415x548030456241210.3

1,354.98 €

1 21 jours Tr435x550030474281310.7

1,511.97 €

1 21 jours Tr460x553033504281313.5

1,802.47 €

1 21 jours Tr480x555033522321413.9

2,068.18 €

1 21 jours Tr500x557537547321517.6

2,299.80 €

1 21 jours Tr520x659542565321520.8

2,776.20 €

1 21 jours Tr550x662547595321524.7

2,345.40 €

1 21 jours Tr580x666047630321530

2,477.80 €

1 21 jours Tr625x671048675361532.3

2,813.68 €

1 21 jours Tr655x674552715361539.5

3,305.18 €

1 21 jours Tr695x679553755402046.4

3,668.48 €

1 21 jours Tr740x784055800402051.5

3,060.77 €

1 21 jours Tr780x788056840402049.6

4,252.58 €

1 21 jours Tr830x793057890402059.7

5,016.97 €

1 21 jours Tr880x799062950452076.3

5,404.90 €

1 21 jours Tr930x81040631000452082.2

5,871.75 €

1 21 jours Tr980x81090651050452089.3

4,828.75 €

1 21 jours Tr1035x811556711055025104

7,232.85 €

1 21 jours Tr1095x812156711655025110

8,284.88 €

1 21 jours Tr1155x812807012305025126

8,613.65 €

1 21 jours Tr1215x813407012905025131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Assistance technique