• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contre-écrous - Série KML

Contre-écrous - Série KML

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les contre-écrous peuvent être utilisés pour localiser les roulements sur les arbres ou les manchons de serrage. Ils facilitent également le montage des roulements à l'aide d'une portée d'arbre conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KML24
KML26
KML28
KML30
KML32
KML34
KML36
KML38
KML40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

32.93 €

1 21 jours M120x2145201351250.685

36.85 €

1 21 jours M130x2155211451250.776

52.18 €

1 21 jours M140x2165221551250.875

57.85 €

1 21 jours M150x2180241701451.25

78.25 €

1 21 jours M160x3190251801451.408

86.18 €

1 21 jours M170x3200261901651.554

97.53 €

1 4 jours M180x3210272001651.682

107.15 €

1 21 jours M190x3220282101651.848

118.53 €

1 21 jours M200x3240292221882.654

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Assistance technique