Rondelles de blocage - Série MBL

Rondelles de blocage - Série MBL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Accessoires pour manchons avec leur propre application en parallèle. Leur fonction principale est de bloquer les écrous KM et KML pour les empêcher de tomber du manchon ou de l'arbre lui-même.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBL24
MBL26
MBL28
MBL30
MBL32
MBL34
MBL36
MBL38
MBL40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Masse
(kg)

10.98 €

1 21 jours 14821200.07

14.45 €

1 21 jours 15821300.09

17.22 €

1 21 jours 17021400.11

22.33 €

1 21 jours 18621500.145

24.88 €

1 21 jours 1972.651600.155

29.85 €

1 21 jours 2092.651700.18

35.93 €

1 21 jours 2152.651800.185

41.75 €

1 21 jours 2282.651900.19

47.48 €

1 21 jours 2482.652000.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme ronde Traitement de surface N/A Nombre de dents 19

Assistance technique