Écrous de précision - Série KMT

Écrous de précision - Série KMT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les écrous KMT / KMTA se fixent à l'aide de trois goupilles de blocage en laiton réparties uniformément sur toute la circonférence et qui s'insèrent en diagonale dans l'écrou.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMT0
KMT1
KMT2
KMT3
KMT4
KMT5
KMT6
KMT8
KMT9
KMT10
KMT11
KMT12
KMT13
KMT14
KMT15
KMT16
KMT17
KMT18
KMT19
KMT20
KMT22
KMT24
KMT26
KMT28
KMT30
KMT32
KMT34
KMT36
KMT38
KMT40
KMT44
KMT48
KMT52
KMT56
KMT60
KMT64
KMT68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

38.93 €

1 4 jours M 10x0.75281423420.045

38.93 €

1 4 jours M 12x1301425420.055

38.93 €

1 4 jours M 15x1331628420.07

38.93 €

1 4 jours M 17x1371833520.1

38.93 €

1 4 jours M 20x1401835520.105

39.18 €

1 4 jours M 25x1.5442039520.135

40.40 €

1 4 jours M 30x1.5492044520.15

49.85 €

1 4 jours M 40x1.565225962.50.27

50.35 €

1 4 jours M 45x1.570226462.50.29

52.65 €

1 4 jours M 50x1.5752568730.4

60.00 €

1 4 jours M 55x2852578730.49

66.12 €

1 4 jours M 60x290268283.50.545

72.23 €

1 4 jours M 65x295288783.50.635

79.58 €

1 4 jours M 70x2100289283.50.68

91.83 €

1 4 jours M 75x2105289783.50.72

96.73 €

1 4 jours M 80x211032100830.6

104.08 €

1 4 jours M 85x2120321101041.1

146.77 €

1 4 jours M 90x2125321151041.265

149.38 €

1 4 jours M 95x2130321201041.205

159.17 €

1 4 jours M 100x2135321251041.26

170.20 €

1 4 jours M 110x2145321341041.505

177.55 €

1 4 jours M 120x2155321441041.625

186.12 €

1 4 jours M 130x2165321541251.57

189.78 €

1 4 jours M 140x2175321641461.85

202.03 €

1 4 jours M 150x2185321741461.795

220.40 €

1 4 jours M 160x3195321841461.89

232.65 €

1 4 jours M 170x3205321941462.035

257.13 €

1 4 jours M 180x3215322041672.12

281.62 €

1 4 jours M 190x3225322141672.255

306.12 €

1 4 jours M 200x3235322241882.355

385.70 €

1 21 jours Tr 220x42653625420104.6

692.72 €

1 4 jours Tr 240x42903827920105.4

903.65 €

1 21 jours Tr 260x43103829920106.4

947.72 €

1 21 jours Tr 280x43304031924127.2

1,035.88 €

1 21 jours Tr 300x43604234924129.1

1,443.13 €

1 21 jours Tr 320x539045379241212.7

2,138.25 €

1 21 jours Tr 330x540048389241215.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface Revêtement phosphate

Assistance technique