Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KMTA5 |
KMTA6 |
KMTA7 |
KMTA8 |
KMTA9 |
KMTA10 |
KMTA11 |
KMTA12 |
KMTA13 |
KMTA14 |
KMTA15 |
KMTA16 |
KMTA17 |
KMTA18 |
KMTA19 |
KMTA20 |
KMTA22 |
KMTA24 |
KMTA26 |
KMTA28 |
KMTA30 |
KMTA32 |
KMTA34 |
KMTA36 |
KMTA38 |
KMTA40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre extérieur Dm (mm) | Épaisseur B (mm) | D (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.05 € | 1 | 4 jours | M 25x1.5 | 42 | 20 | 35 | 0.125 | ||
46.47 € | 1 | 4 jours | M 30x1.5 | 48 | 20 | 40 | 0.15 | ||
54.92 € | 1 | 4 jours | M 35x1.5 | 53 | 20 | 47 | 0.175 | ||
57.32 € | 1 | 4 jours | M 40x1.5 | 58 | 22 | 52 | 0.2 | ||
57.90 € | 1 | 4 jours | M 45x1.5 | 68 | 22 | 58 | 0.285 | ||
60.55 € | 1 | 4 jours | M 50x1.5 | 70 | 24 | 63 | 0.29 | ||
69.00 € | 1 | 4 jours | M 55x1.5 | 75 | 24 | 70 | 0.315 | ||
76.05 € | 1 | 4 jours | M 60x1.5 | 84 | 24 | 75 | 0.42 | ||
83.08 € | 1 | 4 jours | M 65x1.5 | 88 | 25 | 80 | 0.44 | ||
95.50 € | 1 | 4 jours | M 70x1.5 | 95 | 26 | 86 | 0.58 | ||
110.20 € | 1 | 4 jours | M 75x1.5 | 100 | 26 | 91 | 0.55 | ||
116.08 € | 1 | 4 jours | M 80x2 | 110 | 30 | 97 | 0.93 | ||
124.88 € | 1 | 4 jours | M 85x2 | 115 | 32 | 102 | 1.05 | ||
176.13 € | 1 | 4 jours | M 90x2 | 120 | 32 | 110 | 1.125 | ||
179.25 € | 1 | 4 jours | M 95x2 | 125 | 32 | 114 | 1.07 | ||
191.02 € | 1 | 4 jours | M 100x2 | 130 | 32 | 120 | 1.13 | ||
195.30 € | 1 | 4 jours | M 110x2 | 140 | 32 | 132 | 1.28 | ||
204.23 € | 1 | 4 jours | M 120x2 | 155 | 32 | 142 | 1.725 | ||
204.72 € | 1 | 4 jours | M 130x3 | 165 | 32 | 156 | 2 | ||
208.77 € | 1 | 4 jours | M 140x3 | 180 | 32 | 166 | 2.125 | ||
222.23 € | 1 | 4 jours | M 150x3 | 190 | 32 | 180 | 2.6 | ||
242.43 € | 1 | 21 jours | M 160x3 | 205 | 32 | 190 | 2.715 | ||
255.90 € | 1 | 4 jours | M 170x3 | 215 | 32 | 205 | 3.21 | ||
282.85 € | 1 | 4 jours | M 180x3 | 230 | 32 | 215 | 3.44 | ||
309.78 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 240 | 32 | 225 | 4.1 | ||
336.72 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 245 | 32 | 237 | 3.85 |
Loading...
Type | Contre-écrou | Forme | Forme ronde | Traitement de surface | Revêtement phosphate |
---|---|---|---|---|---|
m(mm) | 0 | n(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre extérieur Dm(mm)
Épaisseur B(mm)
D(mm)
Masse(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles