Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OHS2334H |
OHS2336H |
OHS2338H |
OHS2340H |
OHS2340HL |
OHS3034H |
OHS3034HE |
OHS3036H |
OHS3036HE |
OHS3038H |
OHS3040H |
OHS3134H |
OHS3134HE |
OHS3134HL |
OHS3136H |
OHS3138H |
OHS3138HL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | Filetage nominal à injection d'huile G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.35 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 149.22 | 170 | 154 | 1030 | 9.4 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 | ||
356.60 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 161.92 | 180 | 161 | 300 | 11.3 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
427.73 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 168.27 | 190 | 169 | 520 | 12.6 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
599.38 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 180.97 | 200 | 176 | 750 | 13.9 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
599.40 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 180.97 | 200 | 176 | 700 | 13.264 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 | ||
268.25 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 149.22 | 170 | 101 | 520 | 5.99 | BGL KML 34 + BGL MBL 34 | HN 31 | HMV 34E | M6 | ||
281.67 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 149.22 | 170 | 101 | 520 | 6.956 | BGL KMFE 34 | HN 31 | HMV 34E | M6 | ||
297.75 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 161.92 | 180 | 109 | 220 | 6.83 | BGL KML 36 + BGL MBL 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E | M6 | ||
312.63 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 161.92 | 180 | 109 | 200 | 7.963 | BGL KMFE 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E | M6 | ||
389.95 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 168.27 | 190 | 112 | 350 | 7.45 | BGL KML 38 + BGL MBL 38 | HN 34 | HMV 38E | M6 | ||
511.63 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 180.97 | 200 | 120 | 520 | 9.19 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 | ||
271.43 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 149.22 | 170 | 122 | 870 | 8 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 | ||
285.02 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 149.22 | 170 | 122 | 870 | 7.911 | BGL KMFE 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 | ||
271.45 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 149.22 | 170 | 122 | 920 | 7.075 | BGL KML 34 + BGL MBL 34 | HN 31 | HMV 34E | M4 | ||
306.03 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 161.92 | 180 | 131 | 280 | 9.5 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
410.47 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 168.27 | 190 | 141 | 460 | 10.2 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
410.47 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 168.27 | 190 | 141 | 420 | 8.935 | BGL KML 38 + BGL MBL 38 | HN 34 | HMV 38E | M6 |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filetage nominal à injection d'huile G1
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles