F7NJ, Détecteur statique, Résistant à la chaleur, Montage rail, Fil noyé

F7NJ, Détecteur statique, Résistant à la chaleur, Montage rail, Fil noyé
[Features]
· Improved heat-resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-F7NJL
D-F7NJZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du fil de sortie
(m)

124.21 €

1 26 jours 3

138.19 €

1 98 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage Type 3 câbles Type de sortie Type NPN

Assistance technique