F5NT, Détecteur statique avec signal calibré, Montage tirant, Fil noyé

F5NT, Détecteur statique avec signal calibré, Montage tirant, Fil noyé
[Features]
· With built-in OFF-delay timer (approx. 200 ms).
· Easy intermediate detection.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-F5NTL

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-F5NTL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.47 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage Type 3 câbles Type de sortie Type NPN Longueur du fil de sortie(m) 3
Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Vous vous trouvez sur la page de F5NT, Détecteur statique avec signal calibré, Montage tirant, Fil noyé, le numéro d'article est le suivant: D-F5NTL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-F5NTL.

Assistance technique