Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage sur bande, D-G5BA

Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage sur bande, D-G5BA
  • En promotion
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-G5BAL
D-G5BAMAPC
D-G5BASAPC
D-G5BASBPC
D-G5BASDPC
D-G5BAZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

46.18 €

31.40 €

1 Jour même

Stock

3Aucun

99.60 €

1 39 jours 1M8-3 broches

62.24 €

1 39 jours 0.5M8-3 broches

62.24 €

1 26 jours 0.5M8 4 broches

62.24 €

1 39 jours 0.5M12-4 broches

80.32 €

1 39 jours 5Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage 2 câbles Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique