Détecteur statique à double visualisation et sortie de diagnostic, montage par tirant, D-F59F

Détecteur statique à double visualisation et sortie de diagnostic, montage par tirant, D-F59F
Étant donné que le signal de sortie de diagnostic peut être détecté dans la zone d’affichage rouge, le déplacement de la position de détection peut être confirmé côté API (automate programmable industriel).

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    La page des produits présentés se trouve ici.

    ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consulter le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-F59F

Référence pièce
D-F59F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.74 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage 4 câbles Type de sortie Type NPN Longueur du fil de sortie(m) 0.5
Type de connecteur Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur statique à double visualisation et sortie de diagnostic, montage par tirant, D-F59F, le numéro d'article est le suivant: D-F59F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-F59F.

Assistance technique