Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore, Montage tirant, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW

Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore, Montage tirant, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW
Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-F5PW
D-F5PWL
D-F5PWZ
D-F59W
D-F59WL
D-F59WZ
D-J59W
D-J59WL
D-J59WSDPC
D-J59WZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

44.89 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP0.5Aucun

47.47 €

1 98 jours Type 3 câblesType PNP3Aucun

51.00 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP5Aucun

44.89 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5Aucun

47.47 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN3Aucun

50.47 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN5-

44.89 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5Aucun

47.47 €

1 26 jours 2 câblesAucun3Aucun

56.90 €

1 4 jours 2 câblesAucun0.5M12-4 broches

57.24 €

1 26 jours 2 câblesAucun5Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique