Détecteur statique à double visualisation, montage sur rail, D-F7NWV/D-F7BWV

Détecteur statique à double visualisation, montage sur rail, D-F7NWV/D-F7BWV
La plage de fonctionnement appropriée peut être déterminée par la couleur de la lumière (rouge → vert ← rouge).

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    La page des produits présentés se trouve ici.

    ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consulter le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-F7BWV
D-F7BWVL
D-F7BWVZ
D-F7NWV
D-F7NWVL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)

46.18 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5

48.76 €

1 98 jours 2 câblesAucun3

53.65 €

1 26 jours 2 câblesAucun5

46.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5

48.76 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction d'entrée électrique Perpendiculaire Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique