Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore, Montage collier, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW

Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore, Montage collier, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW
Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-H7BW
D-H7BWL
D-H7BWL-61
D-H7BWSDPC
D-H7BWZ
D-H7NW
D-H7NWL
D-H7PW
D-H7PWL
D-H7PWSAPC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur Fabrication conforme aux spécifications de la commande

46.18 €

1 98 jours 2 câblesAucun0.5AucunAucun

48.76 €

1 98 jours 2 câblesAucun3AucunAucun

50.23 €

1 26 jours 2 câblesAucun3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

59.10 €

1 39 jours 2 câblesAucun0.5M12-4 brochesAucun

56.79 €

1 26 jours 2 câblesAucun5AucunAucun

46.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5AucunAucun

48.76 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN3AucunAucun

46.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5AucunAucun

48.76 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP3AucunAucun

50.73 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 brochesAucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique