Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore, type montage direct, D-M9NW (V) / D-M9PW (V) / D-M9BW (V)

Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore, type montage direct, D-M9NW (V) / D-M9PW (V) / D-M9BW (V)
[Features]
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2-Color Indication Type Solid State Auto Switch, Direct Mounting Style, D-M9NW(V)/D-M9PW(V)/D-M9BW(V) Specifications

• 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
• Flexibility is 1.5 times greater than the conventional model (SMC comparison).
• Using flexible cable as standard spec.
• The proper operating range can be determined by the color of the light. (Red → Green ← Red)

Auto Switch Specifications

D-M9W, D-M9WV (With indicator light)
Auto switch modelD-M9NWD-M9NWVD-M9PWD-M9PWVD-M9BWD-M9BWV
Electrical entry directionIn-linePerpendicularIn-linePerpendicularIn-linePerpendicular
Wiring type3-wire2-wire
Output typeNPNPNP-
Applicable loadIC circuit, Relay, PLC24 VDC relay, PLC
Power supply voltage5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)-
Current consumption10 mA or less-
Load voltage28 VDC or less-24 VDC (10 to 28 VDC)
Load current40 mA or less2.5 to 40 mA
Internal voltage drop0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA)4 V or less
Leakage current100 μA or less at 24 VDC0.8 mA or less
Indicator lightOperating range .......... Red LED illuminates.
Proper operating range .......... Green LED illuminates.
StandardCE marking, RoHS

Oilproof Flexible Heavy-duty Lead Wire Specifications

Auto switch modelD-M9NWD-M9PWD-M9BW
SheathOutside diameter [mm]2.7 x 3.2 (ellipse)
InsulatorNumber of cores3 cores (Brown/Blue/Black)2 cores (Brown/Blue)
Outside diameter [mm]ø0.9
ConductorEffective area [mm2]0.15
Strand diameter [mm]ø0.05
Minimum bending radius [mm] (Reference values)20
Note 1) Refer to catalog for solid state auto switch common specifications.
Note 2) Refer to catalog for lead wire lengths.

Dimensions

D-M9W
D-M9WV

Caution

Precautions
Fix the auto switch with the existing screw installed on the auto switch body. The auto switch may be damaged if a screw other than the one supplied is used.
Référence pièce
D-M9BW
D-M9BWL
D-M9BWM
D-M9BWMAPC
D-M9BWMDPC
D-M9BWSAPC
D-M9BWSBPC
D-M9BWSDPC
D-M9BWV
D-M9BWVL
D-M9BWVM
D-M9BWVMDPC
D-M9BWVSAPC
D-M9BWVSBPC
D-M9BWVSDPC
D-M9BWVZ
D-M9BWZ
D-M9NW
D-M9NWL
D-M9NWM
D-M9NWMAPC
D-M9NWMDPC
D-M9NWSAPC
D-M9NWSBPC
D-M9NWSDPC
D-M9NWV
D-M9NWVL
D-M9NWVM
D-M9NWVMDPC
D-M9NWVSAPC
D-M9NWVSDPC
D-M9NWVZ
D-M9NWZ
D-M9PW
D-M9PWL
D-M9PWM
D-M9PWMAPC
D-M9PWMBPC
D-M9PWMDPC
D-M9PWSAPC
D-M9PWSBPC
D-M9PWSDPC
D-M9PWV
D-M9PWVL
D-M9PWVM
D-M9PWVMAPC
D-M9PWVMBPC
D-M9PWVMDPC
D-M9PWVSAPC
D-M9PWVSBPC
D-M9PWVSDPC
D-M9PWVZ
D-M9PWZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Direction d'entrée électrique Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

33.81 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale0.5Aucun

37.56 €

1 3 jours 2 câblesAucunAxiale3Aucun

35.69 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne1Aucun

42.85 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne1M8 3 broches

42.85 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale1M12 4 broches

41.52 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale0.5M8 3 broches

41.52 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne0.5M8 4 broches

41.52 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale0.5M12 4 broches

37.56 €

1 4 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5Aucun

41.34 €

1 4 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire3Aucun

39.44 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire1Aucun

53.77 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire1M12 4 broches

55.77 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5M8 3 broches

55.77 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5M8 4 broches

55.77 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5M12 4 broches

45.05 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire5Aucun

41.29 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale5Aucun

33.81 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNAxiale0.5Aucun

37.56 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNAxiale3Aucun

35.66 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNAxiale1Aucun

42.90 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne1M8 3 broches

42.90 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne1M12 4 broches

41.52 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNAxiale0.5M8 3 broches

41.52 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5M8 4 broches

41.52 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5M12 4 broches

37.56 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire0.5Aucun

41.34 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire3Aucun

39.44 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire1Aucun

44.21 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire1M12 4 broches

44.21 €

1 4 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire0.5M8 3 broches

44.21 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire0.5M12 4 broches

45.05 €

1 22 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire5Aucun

41.29 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne5Aucun

33.81 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale0.5Aucun

37.56 €

1 3 jours Type 3 câblesType PNPAxiale3Aucun

35.73 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale1Aucun

55.05 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale1M8 3 broches

55.05 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1M8 4 broches

55.05 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale1M12 4 broches

41.52 €

1 3 jours Type 3 câblesType PNPAxiale0.5M8 3 broches

41.52 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne0.5M8 4 broches

41.52 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale0.5M12 4 broches

37.56 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5Aucun

41.34 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire3Aucun

39.48 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1Aucun

45.90 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1M8 3 broches

45.90 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1M8 4 broches

45.90 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1M12 4 broches

44.55 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5M8 3 broches

44.55 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5M8 4 broches

44.55 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5M12 4 broches

45.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire5Aucun

41.40 €

1 3 jours Type 3 câblesType PNPAxiale5Aucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique