F7NV / F7PV / F7BV, Détecteur statique, Montage rail, Fil noyé perpendiculaire

F7NV / F7PV / F7BV, Détecteur statique, Montage rail, Fil noyé perpendiculaire
Rail mounting-style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-F7BV
D-F7BVL
D-F7BVL-61
D-F7BVZ
D-F7NV
D-F7NVL
D-F7PV
D-F7PVL
D-F7PVSAPC
D-F7PVZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur Fabrication conforme aux spécifications de la commande

39.77 €

1 98 jours 2 câblesAucun0.5AucunAucun

42.35 €

1 98 jours 2 câblesAucun3AucunAucun

42.61 €

1 26 jours 2 câblesAucun3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

46.29 €

1 26 jours 2 câblesAucun5AucunAucun

39.77 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5AucunAucun

42.35 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN3AucunAucun

39.77 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP0.5AucunAucun

42.35 €

1 98 jours Type 3 câblesType PNP3AucunAucun

46.18 €

1 22 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 brochesAucun

47.29 €

1 98 jours Type 3 câblesType PNP5AucunAucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique