F79 / F7P / J79, Détecteur statique, Montage rail, Fil noyé

F79 / F7P / J79, Détecteur statique, Montage rail, Fil noyé
  • En promotion
Rail mounting-style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-F7P
D-F7PL
D-F7PMAPC
D-F7PSAPC
D-F7PSDPC
D-F7PZ
D-F79
D-F79L
D-F79SAPC
D-F79Z
D-J79
D-J79-61
D-J79L
D-J79L-61
D-J79MAPC
D-J79SAPC
D-J79Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur Fabrication conforme aux spécifications de la commande

39.77 €

27.04 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNP0.5AucunAucun

42.35 €

28.80 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNP3AucunAucun

67.52 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP1M8-3 brochesAucun

46.18 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 brochesAucun

46.85 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5M12-4 brochesAucun

47.29 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP5AucunAucun

39.77 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN0.5AucunAucun

42.35 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN3AucunAucun

47.97 €

1 39 jours Type 3 câblesType NPN0.5M8-3 brochesAucun

50.40 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN5AucunAucun

39.77 €

1 39 jours 2 câblesAucun0.5AucunAucun

38.71 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5-Câble résistant à l'huile et à la flexion

42.35 €

28.80 €

1 Jour même

Stock

2 câblesAucun3AucunAucun

43.98 €

1 26 jours 2 câblesAucun3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

51.00 €

1 4 jours 2 câblesAucun1M8-3 brochesAucun

47.97 €

1 4 jours 2 câblesAucun0.5M8-3 brochesAucun

47.34 €

1 26 jours 2 câblesAucun5AucunAucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique