G59 / G5P / K59, Détecteur statique, Montage collier, Fil noyé

G59 / G5P / K59, Détecteur statique, Montage collier, Fil noyé
Band-mounting style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-G5P
D-G5PL
D-G5PSAPC
D-G5PZ
D-G59
D-G59L
D-G59Z
D-K59
D-K59L
D-K59Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

39.77 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5Aucun

42.35 €

1 98 jours Type 3 câblesType PNP3Aucun

54.21 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 broches

45.56 €

1 98 jours Type 3 câblesType PNP5Aucun

39.77 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5Aucun

42.35 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN3Aucun

45.56 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN5Aucun

39.77 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5Aucun

42.35 €

1 4 jours 2 câblesAucun3Aucun

48.65 €

1 26 jours 2 câblesAucun5Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique