F8N / F8P / F8B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé

F8N / F8P / F8B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé
  • En promotion
Direct mounting style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.


 
Référence pièce
D-F8B
D-F8BL
D-F8BL-61
D-F8BMAPC
D-F8BSAPC
D-F8BSBPC
D-F8BSDPC
D-F8BZ
D-F8N
D-F8NL
D-F8NSAPC
D-F8NZ
D-F8P
D-F8P-61
D-F8PL
D-F8PL-61
D-F8PMAPC
D-F8PMDPC
D-F8PSAPC
D-F8PSBPC
D-F8PSDPC
D-F8PZ
D-F8PZ-61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur Fabrication conforme aux spécifications de la commande

48.76 €

1 7 jours 2 câblesAucun0.5AucunAucun

51.29 €

1 3 jours 2 câblesAucun3AucunAucun

45.87 €

1 26 jours 2 câblesAucun3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

57.61 €

1 26 jours 2 câblesAucun1M8 3 brochesAucun

55.60 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5M8 3 brochesAucun

55.60 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5M8 4 brochesAucun

55.60 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5M12 4 brochesAucun

53.92 €

1 26 jours 2 câblesAucun5AucunAucun

48.76 €

1 39 jours Type 3 câblesType NPN0.5AucunAucun

51.29 €

1 39 jours Type 3 câblesType NPN3AucunAucun

56.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5M8 3 brochesAucun

53.92 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN5AucunAucun

48.76 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5AucunAucun

52.94 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

51.29 €

1 3 jours Type 3 câblesType PNP3AucunAucun

49.53 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

56.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP1M8 3 brochesAucun

56.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP1M12 4 brochesAucun

56.61 €

1 7 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8 3 brochesAucun

56.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8 4 brochesAucun

56.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5M12 4 brochesAucun

53.92 €

36.67 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNP5AucunAucun

61.74 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP5AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction d'entrée électrique Perpendiculaire

Assistance technique