Raccords de tuyauterie en fluoropolymère raccord hyper raccord série LQ1 peu encombrant

Raccords de tuyauterie en fluoropolymère raccord hyper raccord série LQ1 peu encombrant
Lorsqu'il est utilisé avec des produits qui incluent des écrous, ce produit élimine le besoin d'un écrou inutile (douille d'insertion).

(i)Remarque

  • Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E21-SN
LQ1E31-SN
LQ1E41-SN
LQ1P31-SN
LQ1P32-SN
LQ1T41-SN
LQ1U21-SN
LQ1U22-SN
LQ1U33-SN
LQ1U41-SN
LQ1U52-SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Type de connexion filetage à tuyau Type de connexion multipoint filetage à tuyau Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.I. du tube applicable
(mm)
Size of Body Fitting type

22.31 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Elbow-642Raccord union coudé

30.90 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Elbow-1083Raccord union coudé

39.74 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Elbow-12104Raccord union coudé

32.66 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-1083Raccord-union pour montage sur panneau

30.61 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-863Raccord-union pour montage sur panneau

57.94 €

1 26 jours [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau-Male Branch Tee12104Raccord-union en T

21.18 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-642Union

19.77 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-432Union

25.69 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-643Union

34.53 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-12104Union

54.29 €

1 26 jours Screw⇔PipeThreaded Straight-12105Union

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Pression de service max.(MPa) 1
Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5

Assistance technique